카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-650 - Doigt d'indexage - Acier - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_65
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_65/32_650.prj},{NB=emile_maurin_32-650-12-6_0},{REF=32-650-12-6},{PARTNUMBER=GN 817-6-6-B},{NORMNR=GN 817},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D11=6},{L11=6},{D22=M12x1,5},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{D4=M5},{D4G=5.000},{D4K=4.019},{D5=9},{K=20.0},{L22=48.0},{L5=7.0},{L6=3.5},{SW=14},{FEDERDRUCK=6.5},{FEDERDRUCK2=19.0},{V=5},{PPATH=32_650/32_650_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.029},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{MATIERE=Acier},{VERSION=Sans écrou},{POS=0},{D1=M12x1,5},{D2=6},{D3=23},{L1=48.0},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{S1=14},{E1=6.5},{E2=19.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
-0.02/-0.04
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
min
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
E1
Elasticité début
[N]
E2
Elasticité fin
[N]
Emile Maurin 32-650-8-4
32-650-8-4
Acier
Sans écrou
M8x1
4
16
35.0
4
16
5
10
4.5
12.0
Emile Maurin 32-650-8-6
32-650-8-6
Acier
Sans écrou
M8x1
4
16
35.0
6
16
5
10
4.0
12.5
Emile Maurin 32-650-10-5
32-650-10-5
Acier
Sans écrou
M10x1
5
19
40.0
5
18
6
12
5.0
15.0
Emile Maurin 32-650-10-8
32-650-10-8
Acier
Sans écrou
M10x1
5
19
40.0
8
18
6
12
5.0
18.0
Emile Maurin 32-650-12-6
32-650-12-6
Acier
Sans écrou
M12x1,5
6
23
48.0
6
22
6
14
6.5
19.0
Emile Maurin 32-650-12-9
32-650-12-9
Acier
Sans écrou
M12x1,5
6
23
48.0
9
22
6
14
6.0
25.0
Emile Maurin 32-650-16-8
32-650-16-8
Acier
Sans écrou
M16x1,5
8
28
58.0
8
26
8
17
8.5
26.0
Emile Maurin 32-650-16-12
32-650-16-12
Acier
Sans écrou
M16x1,5
8
28
58.0
12
26
8
17
8.5
28.0
Emile Maurin 32-650-161-1...
32-650-161-12
Acier
Sans écrou
M16x1,5
10
28
58.0
12
26
8
17
9.5
38.0
Emile Maurin 32-650-20-15
32-650-20-15
Acier
Sans écrou
M20x1,5
12
33
71.5
15
33
10
22
11.5
40.0
Emile Maurin 32-650-24-20
32-650-24-20
Acier
Sans écrou
M24x2
16
33
78.5
20
38
12
27
13.0
54.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성