카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-671 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage - Inox - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_67
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_67/32_671.prj},{NB=emile_maurin_32-671-12-6_deactivated},{REF=32-671-12-6},{POS=0},{D1=M12x1,5},{D2=6},{D3=23},{L1=48.0},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{S1=14},{ELASTICITE1=6.5},{ELASTICITE2=19.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 817-6-6-C-NI-RT},{FARBE=1},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D4=M5},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{D4G=5.000},{D4K=4.019},{D5=9},{K=20.0},{L5=7.0},{L6=3.5},{V=5},{PPATH=32_671/32_671_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0320},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
-0.02 / -0.05
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-671-8-4
32-671-8-4
M8x1
4
16
35.0
4
16
5
10
4.5
12.0
Emile Maurin 32-671-8-6
32-671-8-6
M8x1
4
16
35.0
6
16
5
10
4.0
12.5
Emile Maurin 32-671-10-5
32-671-10-5
M10x1
5
19
40.0
5
18
6
12
5.0
15.0
Emile Maurin 32-671-10-8
32-671-10-8
M10x1
5
19
40.0
8
18
6
12
5.0
18.0
Emile Maurin 32-671-12-6
32-671-12-6
M12x1,5
6
23
48.0
6
22
6
14
6.5
19.0
Emile Maurin 32-671-12-9
32-671-12-9
M12x1,5
6
23
48.0
9
22
6
14
6.0
25.0
Emile Maurin 32-671-16-8
32-671-16-8
M16x1,5
8
28
58.0
8
26
8
17
8.5
26.0
Emile Maurin 32-671-16-12
32-671-16-12
M16x1,5
8
28
58.0
12
26
8
17
8.5
28.0
Emile Maurin 32-671-161-1...
32-671-161-12
M16x1,5
10
28
58.0
12
26
8
17
9.5
38.0
Emile Maurin 32-671-20-15
32-671-20-15
M20x1,5
12
33
71.5
15
33
10
22
11.5
40.0
Emile Maurin 32-671-24-20
32-671-24-20
M24x2
16
33
78.5
20
38
12
27
13.0
54.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성