目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-850/853 - Doigt dindexage avec dispositif de blocage et embase - Gauche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_85
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_85/32_850_853.prj},{NB=emile_maurin_32-850-20(Ferme)},{REF=32-850-20},{MAT=Pelliculé bleu},{POS=1},{D1=20},{D2=10.1},{L1=83},{L2=20},{L3=54},{L4=55},{L5=80},{L6=55},{L7=17},{L8=14.0},{L9=34},{L10=10},{L11=10.1},{H1=15.0},{H2=15},{H3=10},{S1=30},{ELASTICITE=32 /125},{INFOS=INFOTEXTE},{H22=5.0},{PARTNUMBER=GN 722.3-20-30-L-SW},{FARBE=SW - schwarz, strukturmatt},{PPATH=32_85_2/32_85_2_3_l_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.7491},{CTN=73182900},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début/Fin
[N]
Emile Maurin 32-850-8
32-850-8
Pelliculé noir
8
6.1
54
14
35
37
48
34
10
7.5
18
12
6.1
7.5
6
20
16 / 55
Emile Maurin 32-850-10
32-850-10
Pelliculé noir
10
6.1
54
14
35
37
48
34
10
7.5
18
12
6.1
7.5
6
20
16 / 55
Emile Maurin 32-850-12
32-850-12
Pelliculé noir
12
6.1
54
14
35
37
48
34
10
7.5
18
12
6.1
7.5
6
20
16 / 55
Emile Maurin 32-850-14
32-850-14
Pelliculé bleu
14
6.1
54
14
35
37
48
34
10
7.5
18
12
6.1
7.5
6
20
16 / 55
Emile Maurin 32-850-16
32-850-16
Pelliculé bleu
16
10.1
83
20
54
55
80
55
17
14.0
34
10
10.1
15.0
10
30
32 /125
Emile Maurin 32-850-20
32-850-20
Pelliculé bleu
20
10.1
83
20
54
55
80
55
17
14.0
34
10
10.1
15.0
10
30
32 /125
Emile Maurin 32-853-8
32-853-8
Pelliculé noir
8
6.1
54
14
35
37
48
34
10
7.5
18
12
6.1
7.5
6
20
16 / 55
Emile Maurin 32-853-10
32-853-10
Pelliculé noir
10
6.1
54
14
35
37
48
34
10
7.5
18
12
6.1
7.5
6
20
16 / 55
Emile Maurin 32-853-12
32-853-12
Pelliculé noir
12
6.1
54
14
35
37
48
34
10
7.5
18
12
6.1
7.5
6
20
16 / 55
Emile Maurin 32-853-14
32-853-14
Pelliculé bleu
14
6.1
54
14
35
37
48
34
10
7.5
18
12
6.1
7.5
6
20
16 / 55
Emile Maurin 32-853-16
32-853-16
Pelliculé bleu
16
10.1
83
20
54
55
80
55
17
14.0
34
10
10.1
15.0
10
30
32 /125
Emile Maurin 32-853-20
32-853-20
Pelliculé bleu
20
10.1
83
20
54
55
80
55
17
14.0
34
10
10.1
15.0
10
30
32 /125
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表