카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-283 - Bouchon d'huile magnétique, haute température
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_28/34_283.prj},{NB=emile_maurin_34-283-32-26x1,5},{REF=34-283-32-26x1,5},{X1=1},{VERSION=Résistance 180°C},{FINITION=Naturel},{D1=32},{D2=M26x1,5},{D3=6},{L1=9.0},{L2=24.0},{L3=32.0},{L4=31.3},{S1=27},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 738.1-32-M26x1,5},{NORMNR=GN 738.1},{D2VIS=M26x1,5},{D2X='1','G3/4','2','M26x1,5','3','M27x1,5'},{CHG=1.320},{CHM2=1.200},{CHM3=1.200},{CHM4=0.000},{E=31.3},{S=27},{D2G=26.441},{D2M=27.000},{RDICHTUNG=30.500},{VDICHTUNG=1.000},{V1=2.000},{WEIGHT=0.034},{CTN=83099090},{ROHS=N},{INFOGANTER=Produktdetails},{D21=26x1,5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 34-283-19-1/...
34-283-19-1/4
Résistance 180°C
Naturel
19
1/4
6
8.0
23.0
30.5
17.3
15
Emile Maurin 34-283-19-14...
34-283-19-14x1,5
Résistance 180°C
Naturel
19
M14x1,5
6
8.0
23.0
30.5
17.3
15
Emile Maurin 34-283-22-3/...
34-283-22-3/8
Résistance 180°C
Naturel
22
3/8
6
8.0
23.0
30.5
20.8
18
Emile Maurin 34-283-22-16...
34-283-22-16x1,5
Résistance 180°C
Naturel
22
M16x1,5
6
8.0
23.0
30.5
20.8
18
Emile Maurin 34-283-26-1/...
34-283-26-1/2
Résistance 180°C
Naturel
26
1/2
6
8.5
23.5
31.0
24.3
21
Emile Maurin 34-283-26-20...
34-283-26-20x1,5
Résistance 180°C
Naturel
26
M20x1,5
6
8.5
23.5
31.0
24.3
21
Emile Maurin 34-283-32-3/...
34-283-32-3/4
Résistance 180°C
Naturel
32
3/4
6
9.0
24.0
32.0
31.3
27
Emile Maurin 34-283-32-26...
34-283-32-26x1,5
Résistance 180°C
Naturel
32
M26x1,5
6
9.0
24.0
32.0
31.3
27
Emile Maurin 34-283-32-27...
34-283-32-27x1,5
Résistance 180°C
Naturel
32
M27x1,5
6
9.0
24.0
32.0
31.3
27
Emile Maurin 34-283-40-1
34-283-40-1
Résistance 180°C
Naturel
40
1
6
11.0
26.0
34.5
37.0
32
Emile Maurin 34-283-40-33...
34-283-40-33x1,5
Résistance 180°C
Naturel
40
M33x1,5
6
11.0
26.0
34.5
37.0
32
Emile Maurin 34-283-50-1 ...
34-283-50-1 1/4
Résistance 180°C
Naturel
50
1 1/4
6
12.0
27.0
37.0
47.3
41
Emile Maurin 34-283-50-40...
34-283-50-40x1,5
Résistance 180°C
Naturel
50
M40x1,5
6
12.0
27.0
37.0
47.3
41
Emile Maurin 34-283-50-42...
34-283-50-42x1,5
Résistance 180°C
Naturel
50
M42x1,5
6
12.0
27.0
37.0
47.3
41
Emile Maurin 34-283-50-42...
34-283-50-42x2
Résistance 180°C
Naturel
50
M42x2
6
12.0
27.0
37.0
47.3
41
Emile Maurin 34-283-60-1 ...
34-283-60-1 1/2
Résistance 180°C
Naturel
60
1 1/2
6
13.0
28.0
37.0
57.7
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성