카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-612 - Bouchon d'huile à échappement, laiton, avec valve - Version haut
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_61
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_61/34_612.prj},{NB=emile_maurin_34-612-20-1/4-160},{REF=34-612-20-1/4-160},{VERSION=Haut},{D1=20},{D2=1/4},{D3=13},{L1=6.5},{L2=6},{L3=7.5},{L4=7.5},{L5=19.0},{S1=17},{S2=19.5},{S3=17},{S4=18.5},{PDOM=160},{DDA=1.8},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 883-G1/4-160-B-MS},{NORMNR=GN 883},{NDMM=0.000},{NDMG=13.157},{VER=4},{TH=G},{P=0.000},{ODMIN=160},{ODMAX=240},{E1=19.5},{E2=18.5},{SW=17},{LD=1.8},{WEIGHT=0.024},{CTN=84818079},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{L55=16.5},{D33=12.500},{D11=G1/4},{D22=20.0},{D23=1/4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
PDOM
Pression d'ouverture min
[mbar]
DDA
Débit d'air
[litres/min]
Emile Maurin 34-612-17-10...
34-612-17-10x1-20
Haut
17
M 10x1
13
6.0
6
8.0
7.0
18.5
14
16.0
17
18.5
20
1.8
Emile Maurin 34-612-17-10...
34-612-17-10x1-160
Haut
17
M 10x1
13
6.0
6
8.0
7.0
18.5
14
16.0
17
18.5
160
1.8
Emile Maurin 34-612-18-12...
34-612-18-12x1,5-20
Haut
18
M 12x1,5
13
6.5
6
7.5
7.0
19.0
17
19.5
17
18.5
20
1.8
Emile Maurin 34-612-18-12...
34-612-18-12x1,5-160
Haut
18
M 12x1,5
13
6.5
6
7.5
7.0
19.0
17
19.5
17
18.5
160
1.8
Emile Maurin 34-612-20-14...
34-612-20-14x1,5-20
Haut
20
M 14x1,5
13
6.5
6
7.5
7.5
19.0
17
19.5
17
18.5
20
1.8
Emile Maurin 34-612-20-14...
34-612-20-14x1,5-160
Haut
20
M 14x1,5
13
6.5
6
7.5
7.5
19.0
17
19.5
17
18.5
160
1.8
Emile Maurin 34-612-20-1/...
34-612-20-1/4-20
Haut
20
1/4
13
6.5
6
7.5
7.5
19.0
17
19.5
17
18.5
20
1.8
Emile Maurin 34-612-20-1/...
34-612-20-1/4-160
Haut
20
1/4
13
6.5
6
7.5
7.5
19.0
17
19.5
17
18.5
160
1.8
Emile Maurin 34-612-22-16...
34-612-22-16x1,5-20
Haut
22
M 16x1,5
13
9.0
11
7.5
7.5
19.0
22
25.0
22
24.0
20
1.8
Emile Maurin 34-612-22-16...
34-612-22-16x1,5-160
Haut
22
M 16x1,5
13
9.0
11
7.5
7.5
19.0
22
25.0
22
24.0
160
1.8
Emile Maurin 34-612-23-3/...
34-612-23-3/8-20
Haut
23
3/8
13
9.0
11
7.5
7.5
19.0
22
25.0
22
24.0
20
1.8
Emile Maurin 34-612-23-3/...
34-612-23-3/8-160
Haut
23
3/8
13
9.0
11
7.5
7.5
19.0
22
25.0
22
24.0
160
1.8
Emile Maurin 34-612-26-1/...
34-612-26-1/2-20
Haut
26
1/2
13
8.5
11
8.0
8.0
19.5
27
31.0
27
29.0
20
1.8
Emile Maurin 34-612-26-1/...
34-612-26-1/2-160
Haut
26
1/2
13
8.5
11
8.0
8.0
19.5
27
31.0
27
29.0
160
1.8
Emile Maurin 34-612-32-3/...
34-612-32-3/4-20
Haut
32
3/4
13
8.5
11
8.0
8.0
19.5
32
37.0
32
35.0
20
1.8
Emile Maurin 34-612-32-3/...
34-612-32-3/4-160
Haut
32
3/4
13
8.5
11
8.0
8.0
19.5
32
37.0
32
35.0
160
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성