目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-063 - Support antivibratoire caoutchouc pour faibles charges - Acier - 60 ° Shores
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_06
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/supports_antivibratoires/35_06/35_063.prj},{NB=emile_maurin_35-063-38_0_0},{REF=35-063-38},{MAT=Acier galvanisé},{SH=60},{H1=35},{H2=15},{D1=46},{D2=M 10 x 1,50},{NDM2=10},{KDM2=8.160},{C=40},{M=6},{E=19.6},{PH=2},{PL=21},{POS1=0},{POS2=0},{MAX1=20.944},{MAX2=20.944},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SH
Shores
[°]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
C
Charge max.
[kg]
Emile Maurin 35-063-38
35-063-38
Acier galvanisé
60
35
15
46
M 10 x 1,50
40
Emile Maurin 35-063-60
35-063-60
Acier galvanisé
60
60
15
46
M 10 x 1,50
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表