您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-17 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protection, avec semelle en caoutchouc noir ou blanc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_17
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_17/35_17_2_2.prj},{NB=emile_maurin_35-172-100-24-276_0},{NDM=24},{L6MAX=42},{WEIGHT=1.528},{D1=100},{L1=3},{H1=20},{H2=6},{SHOW=2},{REF=35-172-100-24-276},{PARTNUMBER=GN 31-100-M24-276-B1-W},{NORMNR=GN 31},{FORM=B1},{FORMX='B1','B2','B3','B4','C3','C4'},{AUSF=W},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W'},{L11='100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21='100','150','200'},{L3=276},{L31='176','226','276'},{L77=-},{TT=-},{SW77=-},{D33=35},{H33=-},{H44=38},{H55=35},{L44=67},{L55=67},{SW11=-},{SW22=19},{SW33=12},{SW44=17},{SW55=20},{SW66=30},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_17/35_17_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{FINITION=},{VERSION=Noir},{D2=M24},{H3=276},{H4=67},{H5=67},{H6=42},{S1=20},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
CHARGE
Statique
[kN]
Emile Maurin 35-172-60-16...
35-172-60-16-123
Noir
60
M16
24
3
16
4
123
45
45
29
12
20
27
Emile Maurin 35-172-60-16...
35-172-60-16-148
Noir
60
M16
24
3
16
4
148
45
45
29
12
20
27
Emile Maurin 35-172-60-16...
35-172-60-16-173
Noir
60
M16
24
3
16
4
173
45
45
29
12
20
27
Emile Maurin 35-172-60-16...
35-172-60-16-198
Noir
60
M16
24
3
16
4
198
45
45
29
12
20
27
Emile Maurin 35-172-80-16...
35-172-80-16-125
Noir
80
M16
24
3
18
5
125
45
45
29
12
20
24
Emile Maurin 35-172-80-16...
35-172-80-16-150
Noir
80
M16
24
3
18
5
150
45
45
29
12
20
24
Emile Maurin 35-172-80-16...
35-172-80-16-175
Noir
80
M16
24
3
18
5
175
45
45
29
12
20
24
Emile Maurin 35-172-80-16...
35-172-80-16-200
Noir
80
M16
24
3
18
5
200
45
45
29
12
20
24
Emile Maurin 35-172-80-20...
35-172-80-20-149
Noir
80
M20
30
3
18
5
149
56
56
36
16
24
24
Emile Maurin 35-172-80-20...
35-172-80-20-174
Noir
80
M20
30
3
18
5
174
56
56
36
16
24
24
Emile Maurin 35-172-80-20...
35-172-80-20-199
Noir
80
M20
30
3
18
5
199
56
56
36
16
24
24
Emile Maurin 35-172-80-20...
35-172-80-20-249
Noir
80
M20
30
3
18
5
249
56
56
36
16
24
24
Emile Maurin 35-172-80-24...
35-172-80-24-174
Noir
80
M24
35
3
18
5
174
67
67
42
20
30
24
Emile Maurin 35-172-80-24...
35-172-80-24-224
Noir
80
M24
35
3
18
5
224
67
67
42
20
30
24
Emile Maurin 35-172-80-24...
35-172-80-24-274
Noir
80
M24
35
3
18
5
274
67
67
42
20
30
24
Emile Maurin 35-172-100-1...
35-172-100-16-126
Noir
100
M16
24
3
20
6
126
45
45
29
12
20
21
Emile Maurin 35-172-100-1...
35-172-100-16-151
Noir
100
M16
24
3
20
6
151
45
45
29
12
20
21
Emile Maurin 35-172-100-1...
35-172-100-16-176
Noir
100
M16
24
3
20
6
176
45
45
29
12
20
21
Emile Maurin 35-172-100-1...
35-172-100-16-201
Noir
100
M16
24
3
20
6
201
45
45
29
12
20
21
Emile Maurin 35-172-100-2...
35-172-100-20-151
Noir
100
M20
30
3
20
6
151
56
56
36
16
24
21
Emile Maurin 35-172-100-2...
35-172-100-20-176
Noir
100
M20
30
3
20
6
176
56
56
36
16
24
21
Emile Maurin 35-172-100-2...
35-172-100-20-201
Noir
100
M20
30
3
20
6
201
56
56
36
16
24
21
Emile Maurin 35-172-100-2...
35-172-100-20-251
Noir
100
M20
30
3
20
6
251
56
56
36
16
24
21
Emile Maurin 35-172-100-2...
35-172-100-24-176
Noir
100
M24
35
3
20
6
176
67
67
42
20
30
21
Emile Maurin 35-172-100-2...
35-172-100-24-226
Noir
100
M24
35
3
20
6
226
67
67
42
20
30
21
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 38-61 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 215601 - Ecrou hexagonal (hu) - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
05000950000 - Stainless steel adjustable base with adjustment sleeve, cover...
SToxxparts
31.05.2022
05001120000 - Stainless steel adjustable base with adjustment sleeve, cover...
SToxxparts
31.05.2022
Modèle 35-792 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protectio...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
LMRS. - ELESA-Eléments de nivellement
Elesa
24.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表