카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-288 - Pied inox taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_288
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_288/35_288.prj},{NB=emile_maurin_35-2882-80-20_0-0},{NDM=20},{R=15},{D3=13},{D4=10.5},{H22=1.3},{L6MAX=36},{M1=27},{M2=26},{S=2.0},{WEIGHT=0.339},{DD=79.0000},{RR=10.0000},{CRR=1.6670},{R1=2.5000},{C1=1.750},{H44=13.500},{H45=7.000},{SW3L=10.000},{SW3D=12.000},{XH=40.000},{XXH=26.000},{VH=10.000},{VHH=17.000},{SW4H=6.500},{SW4HH=3.500},{VDX=14.300},{VCH=0.900},{VR=1.200},{VRH=7.000},{VR2=2.000},{WH=19.208},{WCHAM1=1.250},{WCHAM2=1.000},{L4XX=16.000},{WR=5.000},{WRH=26.108},{WRHH=8.000},{WD6=30.000},{WD6X=20.400},{WR6H=10.000},{WR6=5.000},{WRR=1.000},{D1=80},{H3=3},{L1=70},{SHOW=1},{REF=35-2882-80-20},{PARTNUMBER=GN 43-80-M20-45-E3-X},{NORMNR=GN 43},{FORM=E3},{AUSF=X},{L2=-},{L3=-},{L7=45},{L6=0},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
CS
Charge Statique
[kN]
Emile Maurin 35-2881-80-8
35-2881-80-8
1 trou oblong
Sans semelle
80
M8
26
8
3
70
14
8
Emile Maurin 35-2881-80-1...
35-2881-80-10
1 trou oblong
Sans semelle
80
M10
29
10
3
70
14
14
Emile Maurin 35-2881-80-1...
35-2881-80-12
1 trou oblong
Sans semelle
80
M12
32
12
3
70
17
20
Emile Maurin 35-2881-80-1...
35-2881-80-16
1 trou oblong
Sans semelle
80
M16
38
16
3
70
22
20
Emile Maurin 35-2881-80-2...
35-2881-80-20
1 trou oblong
Sans semelle
80
M20
45
20
3
70
27
20
Emile Maurin 35-2882-80-8
35-2882-80-8
1 trou oblong
Semelle vulcanisée
80
M8
26
8
3
70
14
8
Emile Maurin 35-2882-80-1...
35-2882-80-10
1 trou oblong
Semelle vulcanisée
80
M10
29
10
3
70
14
14
Emile Maurin 35-2882-80-1...
35-2882-80-12
1 trou oblong
Semelle vulcanisée
80
M12
32
12
3
70
17
20
Emile Maurin 35-2882-80-1...
35-2882-80-16
1 trou oblong
Semelle vulcanisée
80
M16
38
16
3
70
22
20
Emile Maurin 35-2882-80-2...
35-2882-80-20
1 trou oblong
Semelle vulcanisée
80
M20
45
20
3
70
27
20
Emile Maurin 35-2883-80-8
35-2883-80-8
2 trous oblongs
Sans semelle
80
M8
26
8
3
70
14
8
Emile Maurin 35-2883-80-1...
35-2883-80-10
2 trous oblongs
Sans semelle
80
M10
29
10
3
70
14
14
Emile Maurin 35-2883-80-1...
35-2883-80-12
2 trous oblongs
Sans semelle
80
M12
32
12
3
70
17
20
Emile Maurin 35-2883-80-1...
35-2883-80-16
2 trous oblongs
Sans semelle
80
M16
38
16
3
70
22
20
Emile Maurin 35-2883-80-2...
35-2883-80-20
2 trous oblongs
Sans semelle
80
M20
45
20
3
70
27
20
Emile Maurin 35-2884-80-8
35-2884-80-8
2 trous oblongs
Semelle vulcanisée
80
M8
26
8
3
70
14
8
Emile Maurin 35-2884-80-1...
35-2884-80-10
2 trous oblongs
Semelle vulcanisée
80
M10
29
10
3
70
14
14
Emile Maurin 35-2884-80-1...
35-2884-80-12
2 trous oblongs
Semelle vulcanisée
80
M12
32
12
3
70
17
20
Emile Maurin 35-2884-80-1...
35-2884-80-16
2 trous oblongs
Semelle vulcanisée
80
M16
38
16
3
70
22
20
Emile Maurin 35-2884-80-2...
35-2884-80-20
2 trous oblongs
Semelle vulcanisée
80
M20
45
20
3
70
27
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성