目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-300 - Plot antivibratoire conique mâle acier - Dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_30
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_30/35_300.prj},{NB=emile_maurin_35-300-35-40},{REF=35-300-35-40},{FINITION=Acier},{D1=35},{D2=M8},{H1=40},{H11=40},{H2=2},{L1=23},{RIGIDITE=30},{CHARGE=30},{ECRASEMENT=10},{DURETE=55},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 353-35-40-M8-S-55},{NORMNR=GN 353},{T=8},{MAT=Gummi+Stahl},{FORM=S},{NR=mittel (55)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=32.000},{WEIGHT=0.047},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{SHOW=1},{S=2.0},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H11
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
DURETE
[Shores]
Emile Maurin 35-300-10-10
35-300-10-10
Acier
10
M5
10
10
1.2
12
20
5.9
3
55
Emile Maurin 35-300-20-15
35-300-20-15
Acier
20
M6
15
15
2
18
49
19.5
4
55
Emile Maurin 35-300-20-24
35-300-20-24
Acier
20
M6
24
24
2
18
22
13
6
55
Emile Maurin 35-300-25-19
35-300-25-19
Acier
25
M8
19
20
2
20
154
100
6.5
60
Emile Maurin 35-300-251-2...
35-300-251-20
Acier
25
M6
20
20
2
18
38
19
5
55
Emile Maurin 35-300-30-30
35-300-30-30
Acier
30
M6
30
30
2
16
100
140
14
60
Emile Maurin 35-300-301-3...
35-300-301-30
Acier
30
M8
30
30
2
20
35
26
7,5
55
Emile Maurin 35-300-301-3...
35-300-301-36
Acier
30
M8
36
36
2
20
36
32
9
55
Emile Maurin 35-300-35-40
35-300-35-40
Acier
35
M8
40
40
2
23
30
30
10
55
Emile Maurin 35-300-50-50
35-300-50-50
Acier
50
M8
50
50
2
20
148
340
23
60
Emile Maurin 35-300-50-58
35-300-50-58
Acier
50
M8
58
50
2
20
138
400
29
60
Emile Maurin 35-300-50-61
35-300-50-61
Acier
50
M8
61
61
2
28
39
60
15.25
60
Emile Maurin 35-300-50-64
35-300-50-64
Acier
50
M8
64
64
2
35
119
370
31
60
Emile Maurin 35-300-501-5...
35-300-501-50
Acier
50
M10
50
50
2
28
78
97
12,5
55
Emile Maurin 35-300-501-6...
35-300-501-68
Acier
50
M10
68
68
2
28
52
89
17
55
Emile Maurin 35-300-70-58
35-300-70-58
Acier
70
M12
58
58
3
37
110
152
14
55
Emile Maurin 35-300-72-58
35-300-72-58
Acier
72
M12
58
58
2
30
204
550
27
60
Emile Maurin 35-300-75-89
35-300-75-89
Acier
75
M12
89
89
3
37
98
196
20
55
Emile Maurin 35-300-95-80
35-300-95-80
Acier
95
M16
80
80
2
45
306
1100
36
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表