您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
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
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
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
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-3041 - Pied, acier - Sans semelle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_304
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_304/35_3041.prj},{NB=emile_maurin_35-3041-100},{REF=35-3041-100},{D1=100},{D2=25.5},{H1=17.5},{H2=4.6},{R1=20},{CHARGE=110},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 36.1-100-R20-A},{WEIGHT=0.4580},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{DX=13.750},{RX=2.500},{LX=47.044},{HX=5.561},{HX2=32.900},{RX2=20.000},{DX2=41.000},{DX3=47.250},{HX3=3.800},{HX4=8.000},{D4X=38.000},{D5X=14.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
≈
[mm]
H2
[mm]
R1
[mm]
CHARGE
Statique
[kN]
Emile Maurin 35-3041-80
35-3041-80
80
25.5
15.0
4.6
20
110
Emile Maurin 35-3041-100
35-3041-100
100
25.5
17.5
4.6
20
110
Emile Maurin 35-3041-125
35-3041-125
125
32.0
21.0
5.8
25
170
Emile Maurin 35-3041-160
35-3041-160
160
38.5
27.0
7.0
30
250
Emile Maurin 35-3041-200
35-3041-200
200
45.0
33.0
7.9
35
340
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表