카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-34 - Pied acier taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_34
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_34/35_34.prj},{NB=emile_maurin_35-342-60-10_0},{NDM=10},{R=15},{WEIGHT=0.110},{DD=59.0000},{RR=10.0000},{CRR=13.8348},{R1=2.5000},{C1=0.800},{H44=0.000},{H45=0.000},{SW3L=0.000},{SW3D=0.000},{XH=23.000},{XXH=13.500},{VH=0.000},{VHH=0.000},{SW4H=0.000},{SW4HH=0.000},{VDX=0.000},{VCH=0.000},{VR=0.000},{VRH=0.000},{VR2=0.000},{WH=0.000},{WCHAM1=0.000},{WCHAM2=0.000},{L4XX=0.000},{WR=0.000},{WRH=0.000},{WRHH=0.000},{WD6=0.000},{WD6X=0.000},{WR6H=0.000},{WR6=0.000},{WRR=0.000},{D1=60},{L2=50},{H1=2.5},{SHOW=1},{REF=35-342-60-10},{PARTNUMBER=GN 42-60-M10-28-A1-X},{NORMNR=GN 42},{D3=13},{H33=11},{H444=-},{FORM=A1},{FORMX='A0','A1','D3'},{AUSF=X},{AUSF1='S','SK','X'},{L11='50','60','80','100'},{LL='-'},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
[kN]
Emile Maurin 35-341-50-8
35-341-50-8
Sans embase
50
M8
-
45
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-341-50-10
35-341-50-10
Sans embase
50
M10
-
45
2.5
-
28
10
14
8
Emile Maurin 35-341-50-12
35-341-50-12
Sans embase
50
M12
-
45
2.5
-
32
12
17
8
Emile Maurin 35-341-50-16
35-341-50-16
Sans embase
50
M16
-
45
2.5
-
37
16
22
8
Emile Maurin 35-341-60-8
35-341-60-8
Sans embase
60
M8
-
50
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-341-60-10
35-341-60-10
Sans embase
60
M10
-
50
2.5
-
28
10
14
10
Emile Maurin 35-341-60-12
35-341-60-12
Sans embase
60
M12
-
50
2.5
-
32
12
17
10
Emile Maurin 35-341-60-16
35-341-60-16
Sans embase
60
M16
-
50
2.5
-
37
16
22
10
Emile Maurin 35-341-80-8
35-341-80-8
Sans embase
80
M8
-
70
3.0
-
26
8
14
8
Emile Maurin 35-341-80-10
35-341-80-10
Sans embase
80
M10
-
70
3.0
-
29
10
14
10
Emile Maurin 35-341-80-12
35-341-80-12
Sans embase
80
M12
-
70
3.0
-
32
12
17
12
Emile Maurin 35-341-80-16
35-341-80-16
Sans embase
80
M16
-
70
3.0
-
38
16
22
12
Emile Maurin 35-341-80-20
35-341-80-20
Sans embase
80
M20
-
70
3.0
-
45
20
27
16
Emile Maurin 35-342-50-8
35-342-50-8
Avec embase antiglisse
50
M8
2
45
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-342-50-10
35-342-50-10
Avec embase antiglisse
50
M10
2
45
2.5
-
28
10
14
8
Emile Maurin 35-342-50-12
35-342-50-12
Avec embase antiglisse
50
M12
2
45
2.5
-
32
12
17
8
Emile Maurin 35-342-50-16
35-342-50-16
Avec embase antiglisse
50
M16
2
45
2.5
-
37
16
22
8
Emile Maurin 35-342-60-8
35-342-60-8
Avec embase antiglisse
60
M8
2
50
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-342-60-10
35-342-60-10
Avec embase antiglisse
60
M10
2
50
2.5
-
28
10
14
10
Emile Maurin 35-342-60-12
35-342-60-12
Avec embase antiglisse
60
M12
2
50
2.5
-
32
12
17
10
Emile Maurin 35-342-60-16
35-342-60-16
Avec embase antiglisse
60
M16
2
50
2.5
-
37
16
22
10
Emile Maurin 35-342-80-8
35-342-80-8
Avec embase antiglisse
80
M8
2
70
3.0
-
26
8
14
8
Emile Maurin 35-342-80-10
35-342-80-10
Avec embase antiglisse
80
M10
2
70
3.0
-
29
10
14
10
Emile Maurin 35-342-80-12
35-342-80-12
Avec embase antiglisse
80
M12
2
70
3.0
-
32
12
17
12
Emile Maurin 35-342-80-16
35-342-80-16
Avec embase antiglisse
80
M16
2
70
3.0
-
38
16
22
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성