피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-792 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protection
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_79
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_79/35_792.prj},{NB=emile_maurin_35-792-100-24-269_0},{D1=100},{D3=17},{D4=8.5},{D5=35},{H1=67},{H2=269},{H4=3},{H5=48},{H6=67},{S1=20},{S2=30},{L1=70.5},{NDM=24},{H11=9.0},{L6MAX=48},{KM=21.500},{SWM=36.000},{LXX=0.000},{TXX=0.000},{T1=16.500},{T2=9.000},{T3=2.000},{T4=12.000},{V1=13.000},{V2=8.500},{V3=18.800},{V4=8.500},{V5=11.163},{V6=1.600},{V7=2.000},{V8=0.900},{V9=3.730},{W1=13.000},{W2=1.500},{W3=17.330},{W4=5.000},{WEIGHT=1.639},{W5=23.700},{W6=5.000},{W7=3.700},{W8=1.00000},{W9=19.000},{W10=1.000},{SHOW=1},{REF=35-792-100-24-269},{VERSION=Sans trou de fixation},{FORME=Avec semelle},{D2=M24},{H3=9},{C=5200},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 21-100-M24-269-D1-W},{NORMNR=GN 21},{FORM=D1},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
L1
[mm]
C
Charge max
[kg]
Emile Maurin 35-792-100-1...
35-792-100-16-119
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M16
17
8.5
24
45
119
9
3
32
45
12
20
70.5
2500
Emile Maurin 35-792-100-1...
35-792-100-16-144
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M16
17
8.5
24
45
144
9
3
32
45
12
20
70.5
2500
Emile Maurin 35-792-100-1...
35-792-100-16-169
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M16
17
8.5
24
45
169
9
3
32
45
12
20
70.5
2500
Emile Maurin 35-792-100-1...
35-792-100-16-194
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M16
17
8.5
24
45
194
9
3
32
45
12
20
70.5
2500
Emile Maurin 35-792-100-2...
35-792-100-20-144
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M20
17
8.5
30
56
144
9
3
40
56
16
24
70.5
3500
Emile Maurin 35-792-100-2...
35-792-100-20-169
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M20
17
8.5
30
56
169
9
3
40
56
16
24
70.5
3500
Emile Maurin 35-792-100-2...
35-792-100-20-194
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M20
17
8.5
30
56
194
9
3
40
56
16
24
70.5
3500
Emile Maurin 35-792-100-2...
35-792-100-20-244
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M20
17
8.5
30
56
244
9
3
40
56
16
24
70.5
3500
Emile Maurin 35-792-100-2...
35-792-100-24-169
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M24
17
8.5
35
67
169
9
3
48
67
20
30
70.5
5200
Emile Maurin 35-792-100-2...
35-792-100-24-219
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M24
17
8.5
35
67
219
9
3
48
67
20
30
70.5
5200
Emile Maurin 35-792-100-2...
35-792-100-24-269
Sans trou de fixation
Avec semelle
100
M24
17
8.5
35
67
269
9
3
48
67
20
30
70.5
5200
Emile Maurin 35-792-80-16...
35-792-80-16-118
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M16
17
8.5
24
45
118
8.5
2
29
45
12
20
54.5
2500
Emile Maurin 35-792-80-16...
35-792-80-16-143
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M16
17
8.5
24
45
143
8.5
2
29
45
12
20
54.5
2500
Emile Maurin 35-792-80-16...
35-792-80-16-168
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M16
17
8.5
24
45
168
8.5
2
29
45
12
20
54.5
2500
Emile Maurin 35-792-80-16...
35-792-80-16-193
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M16
17
8.5
24
45
193
8.5
2
29
45
12
20
54.5
2500
Emile Maurin 35-792-80-20...
35-792-80-20-143
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M20
17
8.5
30
56
143
8.5
2
36
56
16
24
54.5
3500
Emile Maurin 35-792-80-20...
35-792-80-20-168
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M20
17
8.5
30
56
168
8.5
2
36
56
16
24
54.5
3500
Emile Maurin 35-792-80-20...
35-792-80-20-193
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M20
17
8.5
30
56
193
8.5
2
36
56
16
24
54.5
3500
Emile Maurin 35-792-80-20...
35-792-80-20-243
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M20
17
8.5
30
56
243
8.5
2
36
56
16
24
54.5
3500
Emile Maurin 35-792-80-24...
35-792-80-24-168
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M24
17
8.5
35
67
168
8.5
2
42
67
20
30
54.5
5200
Emile Maurin 35-792-80-24...
35-792-80-24-218
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M24
17
8.5
35
67
218
8.5
2
42
67
20
30
54.5
5200
Emile Maurin 35-792-80-24...
35-792-80-24-268
Sans trou de fixation
Avec semelle
80
M24
17
8.5
35
67
268
8.5
2
42
67
20
30
54.5
5200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 38-121 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-796 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protectio...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-258 - Pied inox à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-33 - Roulette d'appareil pivotante, à douille expansible
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-212 - Pied inox à tige filetée avec semelle collée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle D2-31 - Graisseur droit fileté ou lisse
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle 35-130 - Pied inox, à tige filetée avec méplat, écrou de protection ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
Modèle 50913 - Electrovanne ATEX à commande directe, NF (ouverture sous ten...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
26.05.2021
Modèle 35-798 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protectio...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
LMRS. - ELESA-Eléments de nivellement
Elesa
01.07.2024
INA-110 - Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Metal
Essentra Components
19.04.2016
CBD-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
Modèle 35-794 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protectio...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-17 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protection...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성