目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-96 - Patin antivibratoire inox, alésé ou fraisé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_96
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/supports_antivibratoires/35_96/35_96_a.prj},{NB=emile_maurin_35-961-98-26-4000},{REF=35-961-98-26-4000},{VERSION=Alésé},{D1=98},{D2=39},{D3=-},{D4=-},{H1=26},{C1MIN=400},{C1MAX=4000},{D1MIN=6},{D1MAX=9},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1},{DIM01=98},{DIM02=26},{DIM03=39},{DIM04=4000},{DIM05=40000},{DIM06=6},{DIM07=9},{DIM08=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
C1MIN
[daN]
C1MAX
[daN]
D1MIN
[mm]
D1MAX
[mm]
Emile Maurin 35-961-42-10...
35-961-42-10-100
Alésé
42
16
-
-
10
30
100
3
4
Emile Maurin 35-961-42-30...
35-961-42-30-100
Alésé
42
16
-
-
30
30
100
8
12
Emile Maurin 35-961-42-10...
35-961-42-10-250
Alésé
42
16
-
-
10
30
250
2
3
Emile Maurin 35-961-42-20...
35-961-42-20-250
Alésé
42
16
-
-
20
30
250
4
7
Emile Maurin 35-961-67-10...
35-961-67-10-800
Alésé
67
40
-
-
10
120
800
2
3
Emile Maurin 35-961-67-20...
35-961-67-20-800
Alésé
67
40
-
-
20
120
800
3
5
Emile Maurin 35-961-67-10...
35-961-67-10-2000
Alésé
67
30
-
-
10
300
2000
2
3
Emile Maurin 35-961-67-22...
35-961-67-22-2000
Alésé
67
30
-
-
22
300
2000
5
8
Emile Maurin 35-961-98-12...
35-961-98-12-4000
Alésé
98
39
-
-
12
400
4000
3
5
Emile Maurin 35-961-98-26...
35-961-98-26-4000
Alésé
98
39
-
-
26
400
4000
6
9
Emile Maurin 35-961-150-1...
35-961-150-15-6500
Alésé
150
49
-
-
15
800
6500
7
9
Emile Maurin 35-961-150-3...
35-961-150-30-6500
Alésé
150
49
-
-
30
800
6500
8
11
Emile Maurin 35-961-183-1...
35-961-183-15-9300
Alésé
183
68
-
-
15
1000
9300
7
9
Emile Maurin 35-961-183-3...
35-961-183-32-9300
Alésé
183
68
-
-
32
1000
9300
9
13
Emile Maurin 35-961-225-3...
35-961-225-35-15000
Alésé
225
46
-
-
35
2000
15000
12
16
Emile Maurin 35-962-42-30...
35-962-42-30-100
Fraisé
42
-
10
16
30
30
100
6
10
Emile Maurin 35-962-42-20...
35-962-42-20-250
Fraisé
42
-
10
16
20
30
250
2
6
Emile Maurin 35-962-67-20...
35-962-67-20-800
Fraisé
67
-
12
20
20
120
800
4
7
Emile Maurin 35-962-67-22...
35-962-67-22-2000
Fraisé
67
-
12
20
22
300
2000
5
8
Emile Maurin 35-962-98-26...
35-962-98-26-4000
Fraisé
98
-
16
30
26
400
4000
7
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表