카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-53 - Grenouillère à crochet, acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_53
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_53/36_53.prj},{NB=emile_maurin_36-532-100_G},{REF=36-532-100},{MATIERE=Acier},{VERSION=Cadenassable},{F1=1000},{POS=G},{D1=3},{D2=4.1},{D3=5.5},{H1=17},{H2=13},{H3=14},{L1=114},{L2=72},{L3=40.5},{L4=15.5},{L5=15},{L6=55},{L7=36},{L8=-},{L9=-},{L10=5},{L11=15},{L12=12},{L13=28},{L14=19},{INFOS=INFOTEXTE},{GR=100},{FH=1000},{B1=28},{B2=15},{B3=12},{B4=41},{B5=19},{B6=36},{M1=7},{M2=15.5},{M3=5},{M4=15},{R=37},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=36_53/36_53_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
Emile Maurin 36-531-100
36-531-100
Acier
Standard
1000
3
4.3
-
17
13
-
114
72
40.0
15.5
15
41
36
37
7
5
15
12
28
19
Emile Maurin 36-532-100
36-532-100
Acier
Cadenassable
1000
3
4.1
5.5
17
13
14
114
72
40.5
15.5
15
55
36
-
-
5
15
12
28
19
Emile Maurin 36-535-100
36-535-100
Inox
Standard
1000
3
4.3
-
17
13
-
114
72
40.0
15.5
15
41
36
37
7
5
15
12
28
19
Emile Maurin 36-536-100
36-536-100
Inox
Cadenassable
1000
3
4.1
5.5
17
13
14
114
72
40.5
15.5
15
55
36
-
-
5
15
12
28
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성