카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-116 - Charnière design symétrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_116
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_116/37_116.prj},{NB=emile_maurin_37-1161-40-120_0},{REF=37-1161-40-120},{ROT=0},{VERSION=Fraisée},{L1=40},{L2=120},{L3=25},{L4=14.5},{L5=38},{H1=5.0},{H2=5.7},{H3=-},{D1=4},{D2=5.3},{D3=-},{NBTROUS=6},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_116_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
NBTROUS
nb trous
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 37-1161-30-3...
37-1161-30-30
Fraisée
30
30
18
-
-
3.0
3.5
-
3
3.2
-
4
Emile Maurin 37-1161-40-4...
37-1161-40-40
Fraisée
40
40
25
-
-
5.2
5.7
-
4
5.3
-
4
Emile Maurin 37-1161-40-8...
37-1161-40-80
Fraisée
40
80
25
13.5
19
5.2
5.7
-
4
5.3
-
6
Emile Maurin 37-1161-40-1...
37-1161-40-120
Fraisée
40
120
25
14.5
38
5.0
5.7
-
4
5.3
-
6
Emile Maurin 37-1161-50-5...
37-1161-50-50
Fraisée
50
50
30
-
-
5.9
6.4
-
5
6.4
-
4
Emile Maurin 37-1161-50-1...
37-1161-50-100
Fraisée
50
100
30
16
24
5.9
6.4
-
5
6.4
-
6
Emile Maurin 37-1161-60-6...
37-1161-60-60
Fraisée
60
60
36
-
-
6.5
7.0
-
6
6.4
M 6
4
Emile Maurin 37-1161-60-1...
37-1161-60-120
Fraisée
60
120
36
18
30
6.5
7.0
-
6
6.4
-
6
Emile Maurin 37-1162-60-6...
37-1162-60-60
A tige filetée
60
60
36
-
-
6.5
7.0
14
6
6.4
M 6
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성