카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-142/146 - Charnière ajustable zamac - Horizontal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_14
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_14/37_142_146.prj},{NB=emile_maurin_37-142-60_0},{REF=37-142-60},{ROT=0},{COULEUR=Pelliculé noir},{VERSION=Horizontal},{L1=60},{L2=33.5},{L3=76},{L4=42},{L5=34},{L6=4},{D1=8},{D2=6.5},{H1=15.0},{H2=9},{H3=8.5},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1.00},{PARTNUMBER=GN 127-ZD-76-60-B-SW},{WX=-90° bis 173°},{POS1X=-2,-1,0,1,2},{POS2X=-2,-1,0,1,2},{POS3X=-2,-1,0,1,2},{POS4X=-2,-1,0,1,2},{WEIGHT=0.2046},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{PPATH=37_14x/37_142_146_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 37-142-40
37-142-40
Pelliculé noir
Horizontal
40
22.0
52
30
22
2
4
4.5
9.5
6
5.5
Emile Maurin 37-142-50
37-142-50
Pelliculé noir
Horizontal
50
28.0
64
37
27
3
6
5.5
11.5
7
6.5
Emile Maurin 37-142-60
37-142-60
Pelliculé noir
Horizontal
60
33.5
76
42
34
4
8
6.5
15.0
9
8.5
Emile Maurin 37-146-40
37-146-40
Pelliculé gris
Horizontal
40
22.0
52
30
22
2
4
4.5
9.5
6
5.5
Emile Maurin 37-146-50
37-146-50
Pelliculé gris
Horizontal
50
28.0
64
37
27
3
6
5.5
11.5
7
6.5
Emile Maurin 37-146-60
37-146-60
Pelliculé gris
Horizontal
60
33.5
76
42
34
4
8
6.5
15.0
9
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성