카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-160 - Charnière asymétrique zamac
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_160
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_160/37_160.prj},{NB=emile_maurin_37-1601-80-125_0},{REF=37-1601-80-125},{ROT=0},{COULEUR=Noir},{L1=80},{L2=125},{L3=-},{L4=104},{L5=24},{L6=32},{L7=50},{L7B=-},{L8=45},{D1=M8},{D2=10},{H1=29.0},{H2=17.0},{H3=12},{INFOS=INFOTEXTE},{COL=0.25,0.25,0.25,00},{PARTNUMBER=GN 138-ZD-80-125-A-SW},{C=SW},{VER=4},{VER1=15},{PPATH=37_160_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.7420},{CTN=83021000},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L7B
[mm]
L8
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 37-1601-40-4...
37-1601-40-42
Noir
40
42
34
-
12
18
25
25
-
M5
6
15.0
9.0
6
Emile Maurin 37-1601-40-6...
37-1601-40-65
Noir
40
65
-
54
12
18
25
-
22.5
M5
6
15.0
9.0
6
Emile Maurin 37-1601-50-5...
37-1601-50-52
Noir
50
52
39
-
16
21
30
30
-
M6
6
19.5
11.5
8
Emile Maurin 37-1601-50-8...
37-1601-50-80
Noir
50
80
-
64
16
21
30
-
27.5
M6
6
19.5
11.5
8
Emile Maurin 37-1601-60-6...
37-1601-60-62
Noir
60
62
47
-
20
24
36
36
-
M6
8
23.5
13.5
9
Emile Maurin 37-1601-60-9...
37-1601-60-95
Noir
60
95
-
77
20
24
36
-
33
M6
8
23.5
13.5
9
Emile Maurin 37-1601-80-8...
37-1601-80-82
Noir
80
82
64
-
24
32
50
50
-
M8
10
29.0
17.0
12
Emile Maurin 37-1601-80-1...
37-1601-80-125
Noir
80
125
-
104
24
32
50
-
45
M8
10
29.0
17.0
12
Emile Maurin 37-1602-40-4...
37-1602-40-42
Gris
40
42
34
-
12
18
25
25
-
M5
6
15.0
9.0
6
Emile Maurin 37-1602-40-6...
37-1602-40-65
Gris
40
65
-
54
12
18
25
-
22.5
M5
6
15.0
9.0
6
Emile Maurin 37-1602-50-5...
37-1602-50-52
Gris
50
52
39
-
16
21
30
30
-
M6
6
19.5
11.5
8
Emile Maurin 37-1602-50-8...
37-1602-50-80
Gris
50
80
-
64
16
21
30
-
27.5
M6
6
19.5
11.5
8
Emile Maurin 37-1602-60-6...
37-1602-60-62
Gris
60
62
47
-
20
24
36
36
-
M6
8
23.5
13.5
9
Emile Maurin 37-1602-60-9...
37-1602-60-95
Gris
60
95
-
77
20
24
36
-
33
M6
8
23.5
13.5
9
Emile Maurin 37-1602-80-8...
37-1602-80-82
Gris
80
82
64
-
24
32
50
50
-
M8
10
29.0
17.0
12
Emile Maurin 37-1602-80-1...
37-1602-80-125
Gris
80
125
-
104
24
32
50
-
45
M8
10
29.0
17.0
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 37-115 - Charnière à friction à couple constant, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 37-380 - Charnière asymétrique aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 37-103 - Charnière asymétrique acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 37-46 - Charnière à couple constant élevé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 37-112 - Charnière asymétrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
02.08.2021
Modèle 41-500 - Aimant en "U" cylindrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 37-210 - Charnière asymétrique technopolymère longue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-107 - Loqueteau magnétique à visser
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 11-901 - Poignée éllipse technopolymère - avec Calotte - Taraudée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성