카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-164 - Charnière inox pour porte vitrée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_164
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_164/37_164.prj},{NB=emile_maurin_37-1640-34},{REF=37-1640-34},{L1=34},{L2=32},{L3=38.5},{L4=30},{L5=20},{L6=16},{L7=10},{L8=32},{L9=22},{L10=21},{L11=9},{L12=6.5},{H1=1.2},{H2=1},{H3=3},{H4=12},{D1=5},{D2=21},{D3=4},{D4=6},{D5=6.5},{D6=7},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_164_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
Emile Maurin 37-1640-34
37-1640-34
34
32
38.5
30
20
16
10
32
22
21
9
6.5
1.2
1
3
12
5
21
4
6
6.5
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성