카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-19 - Charnière pour profiles aluminium technopolymère, double
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_19
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_19/37_19.prj},{NB=emile_maurin_37-190-57-149_0_0},{REF=37-190-57-149},{CODE=424431},{DESCRIPTION=CFI.60-45/45 SH-6},{DIM01=149},{DIM02=36},{DIM03=74.5},{DIM04=74.5},{DIM05=57.5},{DIM06=57.5},{DIM07=25.0},{DIM08=32.5},{DIM09=25.0},{DIM10=16},{DIM11=8},{DIM12=8},{DIM13=90°},{DIM14=180°},{DIM15=6.5},{DIM16=12.5},{WEIGHT=73},{A=90.000},{B=180.000},{PPATH=37_19/37_19_asmtpl.prj},{ROT=0},{ROT1=0},{COULEUR=Noir},{L1=57.5},{L2=57.5},{L3=149},{L4=36},{L5=25},{L6=32.5},{D1=6.5},{D2=8},{H1=16},{H2=8},{LARGEUR=45-60-45},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
LARGEUR
Profil
[mm]
Emile Maurin 37-190-35-89
37-190-35-89
Noir
35
35
89
36
17.5
17.5
6.5
8
16
8
30-30-30
Emile Maurin 37-190-40-99
37-190-40-99
Noir
40
40
99
36
17.5
22.5
6.5
8
16
8
30-40-30
Emile Maurin 37-190-40-10...
37-190-40-109
Noir
40
40
109
36
22.5
17.5
6.5
8
16
8
40-30-40
Emile Maurin 37-190-42-10...
37-190-42-104
Noir
42.5
42.5
104
36
17.5
25
6.5
8
16
8
30-45-30
Emile Maurin 37-190-45-11...
37-190-45-119
Noir
45
45
119
36
22.5
22.5
6.5
8
16
8
40-40-40
Emile Maurin 37-190-47-12...
37-190-47-124
Noir
47.5
47.5
124
36
22.5
25
6.5
8
16
8
40-45-40
Emile Maurin 37-190-50-11...
37-190-50-119
Noir
50
50
119
36
17.5
32.5
6.5
8
16
8
30-60-30
Emile Maurin 37-190-50-13...
37-190-50-134
Noir
50
50
134
36
25
25
6.5
8
16
8
45-45-45
Emile Maurin 37-190-55-13...
37-190-55-139
Noir
55
55
139
36
22.5
32.5
6.5
8
16
8
40-60-40
Emile Maurin 37-190-57-14...
37-190-57-149
Noir
57.5
57.5
149
36
25
32.5
6.5
8
16
8
45-60-45
Emile Maurin 37-193-35-89
37-193-35-89
Gris
35
35
89
36
17.5
17.5
6.5
8
16
8
30-30-30
Emile Maurin 37-193-40-99
37-193-40-99
Gris
40
40
99
36
17.5
22.5
6.5
8
16
8
40-30-40
Emile Maurin 37-193-40-10...
37-193-40-109
Gris
40
40
109
36
22.5
17.5
6.5
8
16
8
30-40-30
Emile Maurin 37-193-42-10...
37-193-42-104
Gris
42.5
42.5
104
36
17.5
25
6.5
8
16
8
30-45-30
Emile Maurin 37-193-45-11...
37-193-45-119
Gris
45
45
119
36
22.5
22.5
6.5
8
16
8
40-40-40
Emile Maurin 37-193-47-12...
37-193-47-124
Gris
47.5
47.5
124
36
22.5
25
6.5
8
16
8
40-45-40
Emile Maurin 37-193-50-11...
37-193-50-119
Gris
50
50
119
36
17.5
32.5
6.5
8
16
8
45-45-45
Emile Maurin 37-193-50-13...
37-193-50-134
Gris
50
50
134
36
25
25
6.5
8
16
8
30-60-30
Emile Maurin 37-193-55-13...
37-193-55-139
Gris
55
55
139
36
22.5
32.5
6.5
8
16
8
40-60-40
Emile Maurin 37-193-57-14...
37-193-57-149
Gris
57.5
57.5
149
36
25
32.5
6.5
8
16
8
45-60-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성