카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-210 - Charnière asymétrique technopolymère longue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_21
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_21/37_21.prj},{NB=emile_maurin_37-210-45_0},{REF=37-210-45},{ALPHA=0},{ALPHAX=-105 ... 105},{L1=45},{L2=109},{L3=48.0},{L4=72.0},{L5=92.5},{L6=20.5},{L7=18},{L8=27},{L9=10},{D1=6.3},{D2=6},{D3=6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
Emile Maurin 37-210-45
37-210-45
45
109
48.0
72.0
92.5
20.5
18
27
10
6.3
6
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성