目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-218 - Charnière à friction à tige filetée, à couple constant asymétrique, zamac
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_218
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_218/37_218.prj},{NB=emile_maurin_37-2182-76-3,62_0},{REF=37-2182-76-3,62},{ROT=0},{VERSION=Couple + élevé avant},{FINITION=Droite},{H1=76.6},{H2=15},{H3=31.6},{L1=51.2},{L2=27.5},{L3=23.0},{L4=25.9},{L5=5.0},{L6=11.8},{L7=6.0},{L8=15.6},{D1=5.4},{D2=M5},{CVA=3.62},{CVAR=2.17},{CPE=3.62},{XX=1},{X=2},{PPATH=37_218/37_218_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
CVA
Couple vers l'avant
[Nm]
CVAR
Couple vers l'arrière
[Nm]
CPE
Couple le plus élevé
[Nm]
Emile Maurin 37-2181-54-0...
37-2181-54-0,45
Couple + élevé avant
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.45
0.27
0.45
Emile Maurin 37-2181-54-0...
37-2181-54-0,68
Couple + élevé avant
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.68
0.41
0.68
Emile Maurin 37-2181-54-0...
37-2181-54-0,9
Couple + élevé avant
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.90
0.54
0.90
Emile Maurin 37-2181-54-1...
37-2181-54-1,13
Couple + élevé avant
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
1.13
0.68
1.13
Emile Maurin 37-2181-76-1...
37-2181-76-1,58
Couple + élevé avant
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
1.58
0.95
1.58
Emile Maurin 37-2181-76-2...
37-2181-76-2,26
Couple + élevé avant
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
2.26
1.36
2.26
Emile Maurin 37-2181-76-2...
37-2181-76-2,94
Couple + élevé avant
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
2.94
1.76
2.94
Emile Maurin 37-2181-76-3...
37-2181-76-3,62
Couple + élevé avant
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
3.62
2.17
3.62
Emile Maurin 37-2182-54-0...
37-2182-54-0,45
Couple + élevé avant
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
0.45
0.27
0.45
Emile Maurin 37-2182-54-0...
37-2182-54-0,68
Couple + élevé avant
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
0.68
0.41
0.68
Emile Maurin 37-2182-54-0...
37-2182-54-0,9
Couple + élevé avant
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
0.90
0.54
0.90
Emile Maurin 37-2182-54-1...
37-2182-54-1,13
Couple + élevé avant
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
1.13
0.68
1.13
Emile Maurin 37-2182-76-1...
37-2182-76-1,58
Couple + élevé avant
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
1.58
0.95
1.58
Emile Maurin 37-2182-76-2...
37-2182-76-2,26
Couple + élevé avant
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
2.26
1.36
2.26
Emile Maurin 37-2182-76-2...
37-2182-76-2,94
Couple + élevé avant
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
2.94
1.76
2.94
Emile Maurin 37-2182-76-3...
37-2182-76-3,62
Couple + élevé avant
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
3.62
2.17
3.62
Emile Maurin 37-2183-54-0...
37-2183-54-0,45
Couple + élevé arrière
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.27
0.45
0.45
Emile Maurin 37-2183-54-0...
37-2183-54-0,68
Couple + élevé arrière
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.41
0.68
0.68
Emile Maurin 37-2183-54-0...
37-2183-54-0,9
Couple + élevé arrière
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.54
0.90
0.90
Emile Maurin 37-2183-54-1...
37-2183-54-1,13
Couple + élevé arrière
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.68
1.13
1.13
Emile Maurin 37-2183-76-1...
37-2183-76-1,58
Couple + élevé arrière
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.95
1.58
1.58
Emile Maurin 37-2183-76-2...
37-2183-76-2,26
Couple + élevé arrière
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
1.36
2.26
2.26
Emile Maurin 37-2183-76-2...
37-2183-76-2,94
Couple + élevé arrière
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
1.76
2.94
2.94
Emile Maurin 37-2183-76-3...
37-2183-76-3,62
Couple + élevé arrière
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
2.17
3.62
3.62
Emile Maurin 37-2184-54-0...
37-2184-54-0,45
Couple + élevé arrière
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
0.27
0.45
0.45
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表