카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-236 - Kit d'assemblage pour ailes de charnière
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_236
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_236/37_236.prj},{NB=emile_maurin_37-2361-6},{REF=37-2361-6},{VERSION=kit 1*},{D1=6},{D2=6.15},{D3=13.9},{D4=8},{D5=7.8},{L1=60},{L2=-},{L3=33},{L4=1},{L5=-},{L6=7.5},{L7=1.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_236_asmtpl.prj},{K=1 - für zweiteilige Scharniere}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
±0,2
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
Emile Maurin 37-2361-6
37-2361-6
kit 1*
6
6.15
13.9
8
7.8
60
-
33
1
-
7.5
1.5
Emile Maurin 37-2362-6
37-2362-6
kit 2*
6
6.15
13.9
8
7.8
-
50
33
1
20
7.5
1.5
Emile Maurin 37-2363-6
37-2363-6
kit 3*
6
6.15
13.9
8
7.8
60
-
33
1
-
7.5
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성