目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-34 - Charnière plate technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_34
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_34/37_34.prj},{NB=emile_maurin_37-342-50-6,5_0},{REF=37-342-50-6,5},{CODE=427133-C9},{DESCRIPTION=CFT.49 EH-6-C9},{VERS=1},{DIM01=48},{DIM02=49.5},{DIM03=30.5},{DIM04=31},{DIM05=16.5},{DIM06=11.5},{DIM07=21.5},{DIM08=4},{DIM09=-},{DIM09X=0.0},{DIM10=6.5},{DIM11=5},{DIM11X=5},{DIM12=-},{DIM12X=0},{DIM13=10},{DIM13X=10.0},{WEIGHT=24},{R1=6.74},{R2=11.59},{R3=31.29},{R4=25.17},{PPATH=37_34/37_34_asmtpl.prj},{ROT=0},{VERSION=Vis tête hexagonale},{L1=48},{L2=49.5},{L3=31},{L4=30.5},{L5=21.5},{L6=10},{D1=4},{D2=6,5},{D3=-},{H1=16.5},{H2=11.5},{H3=-},{H4=5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 37-341-50-5,...
37-341-50-5,5
Vis tête fraisée
48
49.5
31
30.5
21.5
8.5
4
5,5
10.5
16.5
11.5
5
-
Emile Maurin 37-342-50-5,...
37-342-50-5,5
Vis tête hexagonale
48
49.5
31
30.5
21.5
8.5
4
5,5
-
16.5
11.5
-
5
Emile Maurin 37-342-50-6,...
37-342-50-6,5
Vis tête hexagonale
48
49.5
31
30.5
21.5
10
4
6,5
-
16.5
11.5
-
5
Emile Maurin 37-341-40-4,...
37-341-40-4,5
Vis tête fraisée
38
39.5
25
25
17.5
7
3
4,5
8.5
13
9
4.5
-
Emile Maurin 37-341-65-6,...
37-341-65-6,5
Vis tête fraisée
63
65
40
40
29
10
5
6,5
12.5
21.5
15
10
-
Emile Maurin 37-342-40-4,...
37-342-40-4,5
Vis tête hexagonale
38
39.5
25
25
17.5
7
3
4,5
-
13
9
-
4
Emile Maurin 37-342-65-6,...
37-342-65-6,5
Vis tête hexagonale
63
65
40
40
29
10
5
6,5
-
21.5
15
-
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表