카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-471 - Charnière modulable acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_47
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_47/37_471.prj},{NB=emile_maurin_37-471-100-40},{REF=37-471-100-40},{H1=100},{L1=40},{L2=4},{D1=8},{BROCHE=8},{INFOS=INFOTEXTE},{L3=25.000},{D2=16.000},{L4=32.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
BROCHE
Diamètre
[mm]
Emile Maurin 37-471-80-30
37-471-80-30
80
30
3
6
6
Emile Maurin 37-471-80-40
37-471-80-40
80
40
3
6
6
Emile Maurin 37-471-80-50
37-471-80-50
80
50
3
6
6
Emile Maurin 37-471-80-60
37-471-80-60
80
60
3
6
6
Emile Maurin 37-471-80-80
37-471-80-80
80
80
3
6
6
Emile Maurin 37-471-100-3...
37-471-100-30
100
30
4
8
8
Emile Maurin 37-471-100-4...
37-471-100-40
100
40
4
8
8
Emile Maurin 37-471-100-5...
37-471-100-50
100
50
4
8
8
Emile Maurin 37-471-100-6...
37-471-100-60
100
60
4
8
8
Emile Maurin 37-471-100-8...
37-471-100-80
100
80
4
8
8
Emile Maurin 37-471-120-3...
37-471-120-30
120
30
5
10
10
Emile Maurin 37-471-120-4...
37-471-120-40
120
40
5
10
10
Emile Maurin 37-471-120-5...
37-471-120-50
120
50
5
10
10
Emile Maurin 37-471-120-6...
37-471-120-60
120
60
5
10
10
Emile Maurin 37-471-120-8...
37-471-120-80
120
80
5
10
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성