카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-921 - Roulette de guidage alésée - Convexe
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
galets_guidage
Modèle 38-92 Roulette de guidage alésé
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/galets_guidage/38_92/38_921.prj},{NB=emile_maurin_38-921-19-5},{REF=38-921-19-5},{PARTNUMBER=GN 753-19-B5-KV-1},{NORMNR=GN 753},{D2X=B5},{D22=5},{D33=M6},{NDM=6},{D44=8.2},{D41=6.25},{D55=17.0},{D66=17},{B=6},{R11=5},{R2=1.75},{R3=0.6},{BB=49},{FORM=KV},{WEIGHT=0.003},{CTN=83022000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{FORME=Convexe},{D1=19},{D2=5},{D3=8.2},{D4=17.0},{D5=17},{D6=24},{D7=3.5},{L1=6},{R1=1.75},{CR=49},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
R1
[mm]
CR
Charge radiale
[N]
Emile Maurin 38-921-19-5
38-921-19-5
Convexe
19
5
8.2
17.0
17
24
3.5
6
1.75
49
Emile Maurin 38-921-22-6
38-921-22-6
Convexe
22
6
9.5
19.2
19
29
5.0
7
2.50
196
Emile Maurin 38-921-26-6
38-921-26-6
Convexe
26
6
9.5
23.2
23
33
5.0
7
2.50
196
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성