目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 39-240 - Glissière pour charge moyenne course >100% avec disconnection et verrouillage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Glissières à billes (Série 39)
Glissières charges moyennes
39_24
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie39_glissieres_a_billes/charge_moyenne/39_24/39_240.prj},{NB=emile_maurin_39-240-450_0},{REF=39-240-450},{L=457},{C=483},{CX=0},{L1=177.8},{L2=314.3},{L3=362.0},{L4=387.3},{L5=412.8},{L6=400.1},{CH=66},{HELP=2},{PPATH=39_24_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L
Longueur de glissière
[mm]
C
Course +/- 3.2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CH
Charge maxi per paire
[kg]
Emile Maurin 39-240-300
39-240-300
305
330
209.5
234.9
260.4
247.6
68
Emile Maurin 39-240-350
39-240-350
356
381
260.4
285.7
311.2
298.4
67
Emile Maurin 39-240-400
39-240-400
406
432
311.2
336.5
362.0
349.2
67
Emile Maurin 39-240-450
39-240-450
457
483
177.8
314.3
362.0
387.3
412.8
400.1
66
Emile Maurin 39-240-500
39-240-500
508
533
203.2
365.1
412.8
438.1
463.6
450.8
66
Emile Maurin 39-240-550
39-240-550
559
584
228.6
415.9
463.6
488.9
514.4
501.6
64
Emile Maurin 39-240-600
39-240-600
610
635
254.0
466.7
514.4
539.7
565.2
552.4
61
Emile Maurin 39-240-650
39-240-650
660
686
279.4
517.5
565.2
590.5
616.0
603.3
58
Emile Maurin 39-240-700
39-240-700
711
737
304.8
568.3
616.0
641.3
666.8
654.1
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表