카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-70 - Aimant pour profilés
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-70 Aimant pour profilés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_70/41_70.prj},{NB=emile_maurin_41-700-8-30},{REF=41-700-8-30},{PARTNUMBER=GN 56-8-30-SW},{NORMNR=GN 56},{F=SW},{B1=8},{A=30},{B2=11.6},{L=41},{SW=2.0},{N=18},{WEIGHT=0.006},{CTN=85051100},{ROHS=YES},{VERS=2},{INFOGANTER=Produktdetails},{L1=8},{L2=11.6},{L3=41},{L4=30},{H1=2.3},{H2=9.3},{S1=2.0},{FORCE=18},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-700-6-30
41-700-6-30
6
9.5
41
30
3.0
10.2
1.5
10
Emile Maurin 41-700-8-30
41-700-8-30
8
11.6
41
30
2.3
9.3
2.0
18
Emile Maurin 41-700-8-40
41-700-8-40
8
12.5
41
40
4.8
12.9
2.0
18
Emile Maurin 41-700-10-45
41-700-10-45
10
13.2
41
45
6.0
13.2
2.0
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성