피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50549 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - Silicone gasket (58414) with failsafe IP68 electric actuator (50845)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50549.prj},{NB=bene_inox_450549-200A_1},{REF=450549-200A},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{MATIERE=Silicone},{DN=200},{DNP=8\"},{L1=60.0},{L2=502},{L3=209},{L4=170},{L5=275},{TEMPS=30},{POIDS=20.5},{V=1},{X=8},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50549/50549_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[인치]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450549-40A
450549-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
40
1"1/2
33.0
358
192
170
X
7
6.1
Béné Inox 450549-50A
450549-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
50
2"
42.5
340
192
170
X
7
6.2
Béné Inox 450549-65A
450549-65A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
65
2"1/2
45.5
346
192
170
X
15
6.7
Béné Inox 450549-80A
450549-80A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
80
3"
46.0
353
192
170
X
15
7.3
Béné Inox 450549-100A
450549-100A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
100
4"
52.0
374
192
170
X
20
9.0
Béné Inox 450549-125A
450549-125A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
125
5"
55.5
452
209
170
275
15
12.5
Béné Inox 450549-150A
450549-150A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
150
6"
55.5
465
209
170
275
30
16.5
Béné Inox 450549-200A
450549-200A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
Silicone
200
8"
60.0
502
209
170
275
30
20.5
Béné Inox 450549-40B
450549-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
40
1"1/2
33.0
358
192
170
X
7
6.1
Béné Inox 450549-50B
450549-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
50
2"
42.5
340
192
170
X
7
6.2
Béné Inox 450549-65B
450549-65B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
65
2"1/2
45.5
346
192
170
X
15
6.7
Béné Inox 450549-80B
450549-80B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
80
3"
46.0
353
192
170
X
15
7.3
Béné Inox 450549-100B
450549-100B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
100
4"
52.0
374
192
170
X
20
9.0
Béné Inox 450549-125B
450549-125B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
125
5"
55.5
452
209
170
275
15
12.5
Béné Inox 450549-150B
450549-150B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
150
6"
55.5
465
209
170
275
30
16.5
Béné Inox 450549-200B
450549-200B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
Silicone
200
8"
60.0
502
209
170
275
30
20.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 50542 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butt...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50544 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butter...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50760 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butt...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50759 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butt...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Series 012 PN10 with electric rotary actuator Deufra - Butterfly valve PN10...
ARI-Armaturen
16.04.2021
Model 50752 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butte...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50638 - Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - EP...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50699 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butt...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50520 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butter...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성