피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50872 - ATEX pneumatic globe valve BSP threaded, NC, above seat arrival - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
07_vannes_a_siege_incline
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/07_vannes_a_siege_incline/50872.prj},{NB=bene_inox_450872-2550},{REF=450872-2550},{DN=25},{DNP=1\"},{TETE=50},{F=1\"},{L1=90},{L2=143},{L3=155},{P=10},{POIDS=1.40},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
TETE
de commande
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
∆P maxi
[bar]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450872-1032
450872-1032
10
3/8"
32
3/8"
55
82
93
10
0.35
Béné Inox 450872-1550
450872-1550
15
1/2"
50
1/2"
65
141
146
10
0.90
Béné Inox 450872-2050
450872-2050
20
3/4"
50
3/4"
75
144
151
10
1.00
Béné Inox 450872-2550
450872-2550
25
1"
50
1"
90
143
155
10
1.40
Béné Inox 450872-3263
450872-3263
32
1"1/4
63
1"1/4
110
204
217
10
2.10
Béné Inox 450872-4063
450872-4063
40
1"1/2
63
1"1/2
120
215
225
10
2.90
Béné Inox 450872-5090
450872-5090
50
2"
90
2"
150
241
267
10
4.30
Béné Inox 450872-6590
450872-6590
65
2"1/2
90
2"1/2
190
255
298
10
6.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성