카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5563 - Half connector with corrugated sleeve and UTS®-type flange, with lock - NBR seal - 316 stainless steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
55 - Raccords rapides
02 - Raccords symétriques Guillemin
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/02_demi-raccords_symetriques_guillemin/5563.prj},{NB=bene_inox_455637-40},{REF=455637-40},{MAT=Inox 316},{DN=40},{DNPOUCES=1\"1/2},{DNP1=47.803},{D1=72},{D2=33.0},{D3=38.5},{L1=97},{L2=34},{POIDS=0.41},{PPATH=5563/5563_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 455637-25
455637-25
Inox 316
25
1"
50
20.5
25.5
85
34
0.19
Béné Inox 455637-32
455637-32
Inox 316
32
1"1/4
57
27.5
32.5
85
34
0.24
Béné Inox 455637-40
455637-40
Inox 316
40
1"1/2
72
33.0
38.5
97
34
0.41
Béné Inox 455637-50
455637-50
Inox 316
50
2"
88
44.5
50.5
115
41
0.78
Béné Inox 455637-65
455637-65
Inox 316
65
2"1/2
103
57.5
63.5
129
52
1.00
Béné Inox 455637-80
455637-80
Inox 316
80
3"
122
69.0
75.5
153
64
1.81
Béné Inox 455637-100
455637-100
Inox 316
100
4"
146
93.5
100.5
178
80
2.46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성