카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58422V - Butterfly valve with locating holes and handweel gear reducer - CF8M stainless steel body and butterfly - NBR gasket
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58422v.prj},{NB=bene_inox_458422-80V_1},{REF=458422-80V},{MATIERE=NBR},{DN=80},{DNP=3\"},{PN=16},{D1=77},{D2=100},{L1=46},{L2=216},{L3=105},{POIDS=4,7},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=4},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=58422v/58422v_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 458422-50V
458422-50V
NBR
50
2"
16
51
100
42.0
203
105
3,2
Béné Inox 458422-65V
458422-65V
NBR
65
2"1/2
16
63
100
45,5
209
105
4,1
Béné Inox 458422-80V
458422-80V
NBR
80
3"
16
77
100
46
216
105
4,7
Béné Inox 458422-100V
458422-100V
NBR
100
4"
16
102
150
52
264
130
6,4
Béné Inox 458422-125V
458422-125V
NBR
125
5"
16
122
150
55,5
285
130
7,9
Béné Inox 458422-150V
458422-150V
NBR
150
6"
16
154
150
55,5
298
130
12,0
Béné Inox 458422-200V
458422-200V
NBR
200
8"
16
200
270
60
395
210
17,0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성