카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 7372 - Welded thermowell - TW 45 - I.D. 10,2 mm - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04_mesure_et_instrumentation
03 - Mesure de la température
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/04_mesure_et_instrumentation/03_mesure_de_la_temperature/7372.prj},{NB=bene_inox_473723-160},{REF=473723-160},{D=10.2},{L=160},{L1=128},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 473723-63
473723-63
10.2
63
Béné Inox 473723-100
473723-100
10.2
100
Béné Inox 473723-160
473723-160
10.2
160
Béné Inox 473723-200
473723-200
10.2
200
Béné Inox 473723-250
473723-250
10.2
250
Béné Inox 473723-400
473723-400
10.2
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성