카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-31 - Vis de réglage inox, pour système vis-écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_31
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_31/90_31.prj},{NB=emile_maurin_90-310-8-30},{REF=90-310-8-30},{D1=M8x1},{D2=8},{D3=14},{D4=20},{L1=30},{L2=12.1},{L3=16},{L4=3.9},{S1=6},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8},{WEIGHT=0.0463},{CHAM=0.600},{L1X=6.000},{D1X=8.000},{D2X=7.950},{L2X=2.500},{L3X=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 90-310-6-20
90-310-6-20
M6x1
6
10
16
20
10.1
14
2.9
5
Emile Maurin 90-310-6-35
90-310-6-35
M6x1
6
10
16
35
10.1
14
2.9
5
Emile Maurin 90-310-6-50
90-310-6-50
M6x1
6
10
16
50
10.1
14
2.9
5
Emile Maurin 90-310-8-30
90-310-8-30
M8x1
8
14
20
30
12.1
16
3.9
6
Emile Maurin 90-310-8-45
90-310-8-45
M8x1
8
14
20
45
12.1
16
3.9
6
Emile Maurin 90-310-8-60
90-310-8-60
M8x1
8
14
20
60
12.1
16
3.9
6
Emile Maurin 90-310-10-40
90-310-10-40
M10x1
10
16
24
40
15.1
18
5.9
8
Emile Maurin 90-310-10-60
90-310-10-60
M10x1
10
16
24
60
15.1
18
5.9
8
Emile Maurin 90-310-10-80
90-310-10-80
M10x1
10
16
24
80
15.1
18
5.9
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성