카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-189 - Connecteur de tube articulé technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_189.prj},{NB=emile_maurin_92-1892-30},{REF=92-1892-30},{COULEUR=Noir},{VERSION=Avec denture},{CODE=600811-C9},{DESCRIPTION=TCC-AP-TP-30-T-C9},{D1=30},{D2=M8},{H1=54},{L1=45},{L2=142},{L3=56},{L4=42},{L5=20.5},{L6=44.5},{L7=27},{L8=44},{C1=12},{F1=3000},{M1=33},{M2=120},{INFOS=INFOTEXTE},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{PPATH=92_189/92_189_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
C1
*
[Nm]
F1
*
[N]
M1
*
[Nm]
M2
*
[Nm]
Emile Maurin 92-1891-30
92-1891-30
Noir
Lisse
30
M8
54
45
142
56
42
20.5
44.5
27
44
12
3000
33
4
Emile Maurin 92-1892-30
92-1892-30
Noir
Avec denture
30
M8
54
45
142
56
42
20.5
44.5
27
44
12
3000
33
120
Emile Maurin 92-1893-30
92-1893-30
Gris
Lisse
30
M8
54
45
142
56
42
20.5
44.5
27
44
12
3000
33
4
Emile Maurin 92-1894-30
92-1894-30
Gris
Avec denture
30
M8
54
45
142
56
42
20.5
44.5
27
44
12
3000
33
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성