目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 93-126 - Montage 1 unité linéaire / 1 tube - Vis inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_126.prj},{NB=emile_maurin_93-126-40},{REF=93-126-40},{D1=40},{D2=40},{D3=M 10},{D4=M 5},{L1=125},{L2=56},{L3=45},{MANETTE=92-911-M10-40},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=G40},{D11=40},{D22=40},{D2X=G40},{NDM3=10},{KDM3=8.160},{NDM4=5},{KDM4=4.019},{NORMNR=GN 132.1},{OB=schwarz},{R=28.000},{R1=1.500},{L11=28.250},{L22=12.000},{SW=17.500},{SW2=17.000},{SW3=8.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[-]
D4
[-]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MANETTE
Manette indexable (ref. à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 93-126-30
93-126-30
30
30
M 8
M 4
97
40
33
92-911-M 8-32
Emile Maurin 93-126-40
93-126-40
40
40
M 10
M 5
125
56
45
92-911-M10-40
Emile Maurin 93-126-50
93-126-50
50
50
M 10
M 6
143
65
53
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-126-60
93-126-60
60
60
M 10
M 8
169
80
65
92-911-M10-55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表