目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 93-237 - Pied carré monobloc aluminium pour tube rond pour unité linéaire - Sans insert - Vis inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_237.prj},{NB=emile_maurin_93-237-18},{D2=5.5},{L1=50},{L2=38},{L3=50},{L4=38},{H1=7},{H2=40},{D11=18},{NDM=6},{KDM=4.771},{K1=12.420},{K2=27.500},{K3=18.940},{K4=17.000},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.310},{L11=35.000},{L22=25.000},{L33=4.610},{L44=14.000},{L5=17.400},{L6=22.000},{P=3.000},{RP=5.250},{D5=9.550},{U=4.700},{NDM4=3.000},{KDM4=2.386},{A4=3.390},{B4=8.000},{C4=2.750},{D41=3.000},{E4=2.500},{F4=1.420},{H4=1.250},{R4=1.990},{J4=0.250},{L41=6.500},{RP4=13.500},{RR4=5.470},{K=40.000},{T=7.000},{REF=93-237-18},{VER=Sans insert},{D1=18},{D3=M 6},{D4=M 3},{MANETTE=92-911-M6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
MANETTE
Manette indexable (Ref. à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 93-237-18
93-237-18
Sans insert
18
5.5
M 6
M 3
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表