카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 93-238 - Pied carré monobloc aluminium pour tube rond pour unité linéaire - Avec insert - Vis inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_238.prj},{NB=emile_maurin_93-238-18},{D2=5.5},{L1=50},{L2=38},{L3=50},{L4=38},{H1=7.000},{H2=40},{D11=18},{NDM=6},{KDM=4.771},{K1=12.420},{K2=27.500},{K3=18.940},{K4=17.000},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.310},{L11=35.000},{L22=25.000},{L33=4.610},{L44=14.000},{L5=17.400},{L6=22.000},{P=3.000},{RP=5.250},{D5=9.550},{U=4.700},{NDM4=3.000},{KDM4=2.386},{A4=3.390},{B4=8.000},{C4=2.750},{D41=3.000},{E4=2.500},{F4=1.420},{H4=1.250},{R4=1.990},{J4=0.250},{L41=6.500},{RP4=13.500},{RR4=5.470},{REF=93-238-18},{D1=18},{D3=M 6},{D4=M 3},{MANETTE=92-911-M6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=18},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H2
[mm]
MANETTE
Manette indexable (Ref. à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 93-238-18
93-238-18
18
5.5
M 6
M 3
50
38
50
38
40
92-911-M6-22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성