目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 93-257 - Noix de serrage en "T" aluminium pour unité linéaire tubulaire - Sans insert - Vis inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_257.prj},{NB=emile_maurin_93-257-40},{L1=130},{L2=56},{L3=62.0},{L4=90},{D11=40},{D22=40},{NDM=10},{KDM=8.157},{NDM4=5},{KDM4=4.019},{L222=46.000},{K3=46.000},{L111=92.000},{VERS=1},{M1=65.000},{V1=28.000},{RV=126.100},{R=1.500},{L333=40.000},{X=20.000},{K3X=36.000},{LX=32.500},{SHL=42.000},{SX=10.000},{SX1=5.500},{SV=24.000},{SW1=17.500},{SW1V=11.000},{LL=1.000},{LSC=45.900},{LSC1=10.000},{VSC=16.000},{RSC=0.800},{RCHX=0.400},{RCHY=0.410},{SWSH=8.000},{SWVCH=5.000},{LM=9.400},{LM1=2.000},{VMR=1.500},{VM2=14.000},{LMX=35.000},{VMR2=1.600},{SWM=16.000},{W=3.500},{WL=62.000},{REF=93-257-40},{D1=40},{D2=40},{D3=M10},{D4=M5},{MANETTE=92-911-M10-40},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=B40},{NORMNR=GN 192.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MANETTE
Manette indexable (ref.à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 93-257-30
93-257-30
30
30
M8
M4
92
40
42.5
60
92-911-M8-32
Emile Maurin 93-257-40
93-257-40
40
40
M10
M5
130
56
62.0
90
92-911-M10-40
Emile Maurin 93-257-50
93-257-50
50
50
M10
M6
148
65
75.0
103
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-257-60
93-257-60
60
60
M10
M8
177
80
80.0
125
92-911-M10-55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表