카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-11 - Aluminum profile 32x32, form M
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Aluminum profiles
94_11
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_11/94_11.prj},{NB=emile_maurin_94-111-32-8-1000_1000},{REF=94-111-32-8-1000},{L1=32},{L2=32},{L3=8},{L4=14},{H1=2.6},{H2=8.1},{D1=7.2},{LONGUEUR=1000},{LX=3.23},{LY=3.23},{WX=2.02},{WY=2.02},{SURFACE=339},{POIDS=0.87},{INFOS=INFOTEXTE},{LL=1000,[100:1000]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+0.3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
+0.15
[mm]
LX
[cm4]
LY
[cm4]
WX
[cm^3]
WY
[cm^3]
SURFACE
Area
[mm^2]
POIDS
[kg/m]
Emile Maurin 94-111-32-8-...
94-111-32-8-500
32
32
8
14
2.6
8.1
7.2
3.23
3.23
2.02
2.02
339
0.87
Emile Maurin 94-111-32-8-...
94-111-32-8-1000
32
32
8
14
2.6
8.1
7.2
3.23
3.23
2.02
2.02
339
0.87
Emile Maurin 94-111-32-8-...
94-111-32-8-1500
32
32
8
14
2.6
8.1
7.2
3.23
3.23
2.02
2.02
339
0.87
Emile Maurin 94-111-32-8-...
94-111-32-8-2000
32
32
8
14
2.6
8.1
7.2
3.23
3.23
2.02
2.02
339
0.87
Emile Maurin 94-111-32-8-...
94-111-32-8-3000
32
32
8
14
2.6
8.1
7.2
3.23
3.23
2.02
2.02
339
0.87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성