目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-93 - Ball cleat, form I
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_93
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_93/94_93.prj},{NB=emile_maurin_94-931-6-4},{REF=94-931-6-4},{L1=6},{L2=17.5},{L3=9.8},{L4=5},{H1=6},{D1=M4},{D2=4},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
Emile Maurin 94-931-6-4
94-931-6-4
6
17.5
9.8
5
6
M4
4
Emile Maurin 94-931-6-5
94-931-6-5
6
17.5
9.8
5
6
M5
4
Emile Maurin 94-931-6-6
94-931-6-6
6
17.5
9.8
5
6
M6
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表