카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-970 - Tasseau à ressort pour profilés aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_97
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_97/94_970.prj},{NB=emile_maurin_94-970-8-6},{REF=94-970-8-6},{L1=8},{L2=16.0},{L3=11.5},{D1=M6},{H1=5.8},{H2=8.5},{H3=1.0},{INFOS=INFOTEXTE},{A=8 ±0.1},{DX='M4','M5','M6','M8'},{A1=8},{R=5.570},{NORMNR=GN 506.2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
-0.1
[mm]
Emile Maurin 94-970-8-4
94-970-8-4
8
16.0
11.5
M4
5.8
8.5
1.0
Emile Maurin 94-970-8-5
94-970-8-5
8
16.0
11.5
M5
5.8
8.5
1.0
Emile Maurin 94-970-8-6
94-970-8-6
8
16.0
11.5
M6
5.8
8.5
1.0
Emile Maurin 94-970-8-8
94-970-8-8
8
16.0
11.5
M8
5.8
8.5
1.0
Emile Maurin 94-970-10-5
94-970-10-5
10
20.5
13.8
M5
5.2
10.2
1.5
Emile Maurin 94-970-10-6
94-970-10-6
10
20.5
13.8
M6
5.2
10.2
1.5
Emile Maurin 94-970-10-8
94-970-10-8
10
20.5
13.8
M8
5.2
10.2
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성