目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 95-80 - Fixation pour section creuse avec tête H
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Eléments d'assemblage pour structure métalliques (Série 95)
Fixations pour sections creuses
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/fixation_creuse/95_80.prj},{NB=emile_maurin_95-803-10-84_400},{DES=Fixation pour section creuse avec tête H},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE ETA 10/0416},{MARQUE=LINDAPTER},{PC=HB10-3},{REF=95-803-10-84},{LODLEVEL=400},{D1=M10},{D2=17.75},{D3=29},{H1=12,5},{H2=41-60},{H3=-},{L1=84},{S1=17},{S2=24},{C1=45},{F1=8.5},{F2=10.0},{INFOS=INFOTEXTE},{L=67.0},{PPATH=95_803/95_803_asmtpl.prj},{REF1=9850410X90},{H=6},{X1=6},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
C1
[Nm]
F1
[kN]
F2
[kN]
emile_maurin_95-801-8-45
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-8-45
M8
13.75
22
10,5
3-22
-
45
13
19
23
4.0
5.0
emile_maurin_95-801-8-65
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-8-65
M8
13.75
22
10,5
22-41
-
65
13
19
23
4.0
5.0
emile_maurin_95-801-8-85
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-8-85
M8
13.75
22
10,5
41-60
-
85
13
19
23
4.0
5.0
emile_maurin_95-801-10-49
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-10-49
M10
17.75
29
12,5
3-22
-
49
17
24
45
8.5
10.0
emile_maurin_95-801-10-64
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-10-64
M10
17.75
29
12,5
22-41
-
64
17
24
45
8.5
10.0
emile_maurin_95-801-10-84
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-10-84
M10
17.75
29
12,5
41-60
-
84
17
24
45
8.5
10.0
emile_maurin_95-801-12-53
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-12-53
M12
19.75
32
14,5
3-25
-
53
19
30
80
10.5
15.0
emile_maurin_95-801-12-73
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-12-73
M12
19.75
32
14,5
25-47
-
73
19
30
80
10.5
15.0
emile_maurin_95-801-12-93
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-12-93
M12
19.75
32
14,5
47-69
-
93
19
30
80
10.5
15.0
emile_maurin_95-801-16-67
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-16-67
M16
25.75
38
18
12-29
8
67
24
36
190
21.0
30.0
emile_maurin_95-801-16-92
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-16-92
M16
25.75
38
18
29-50
8
92
24
36
190
21.0
30.0
emile_maurin_95-801-16-11...
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-16-112
M16
25.75
38
18
50-71
8
112
24
36
190
21.0
30.0
emile_maurin_95-801-20-80
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-20-80
M20
32.75
51
22,5
12-34
8
80
30
46
300
35.0
40.0
emile_maurin_95-801-20-11...
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-20-110
M20
32.75
51
22,5
34-60
8
110
30
46
300
35.0
40.0
emile_maurin_95-801-20-14...
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-801-20-140
M20
32.75
51
22,5
60-86
8
140
30
46
300
35.0
40.0
emile_maurin_95-803-8-45
Acier
Galvanisé à chaud
CE ETA 10/0416
95-803-8-45
M8
13.75
22
10,5
3-22
-
45
13
19
23
4.0
5.0
emile_maurin_95-803-8-65
Acier
Galvanisé à chaud
CE ETA 10/0416
95-803-8-65
M8
13.75
22
10,5
22-41
-
65
13
19
23
4.0
5.0
emile_maurin_95-803-8-85
Acier
Galvanisé à chaud
CE ETA 10/0416
95-803-8-85
M8
13.75
22
10,5
41-60
-
85
13
19
23
4.0
5.0
emile_maurin_95-803-10-49
Acier
Galvanisé à chaud
CE ETA 10/0416
95-803-10-49
M10
17.75
29
12,5
3-22
-
49
17
24
45
8.5
10.0
emile_maurin_95-803-10-64
Acier
Galvanisé à chaud
CE ETA 10/0416
95-803-10-64
M10
17.75
29
12,5
22-41
-
64
17
24
45
8.5
10.0
emile_maurin_95-803-10-84
Acier
Galvanisé à chaud
CE ETA 10/0416
95-803-10-84
M10
17.75
29
12,5
41-60
-
84
17
24
45
8.5
10.0
emile_maurin_95-803-12-53
Acier
Galvanisé à chaud
CE ETA 10/0416
95-803-12-53
M12
19.75
32
14,5
3-25
-
53
19
30
80
10.5
15.0
emile_maurin_95-803-12-73
Acier
Galvanisé à chaud
CE ETA 10/0416
95-803-12-73
M12
19.75
32
14,5
25-47
-
73
19
30
80
10.5
15.0
emile_maurin_95-803-12-93
Acier
Galvanisé à chaud
CE ETA 10/0416
95-803-12-93
M12
19.75
32
14,5
47-69
-
93
19
30
80
10.5
15.0
emile_maurin_95-803-16-67
Acier
Galvanisé à chaud
CE ETA 10/0416
95-803-16-67
M16
25.75
38
18
12-29
8
67
24
36
190
21.0
30.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 95-81 - Fixation pour sections creuses avec vis tête fraisée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
16.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表