您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-325 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 2,0 - Largeur denture 16mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite POM H
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pom_h/a1_325.prj},{NB=michaud_chailly_A1-325-32-1},{ARTNR=29603200},{WST=Delrin weiß},{M=2.00},{PDF=PDF Katalogseite},{Z=32},{B1=16.0},{DA=68.00},{D=64.00},{NL=15},{NDD=40},{B=12},{MD=670.0},{GEW=92.600},{REF=A1-325-32-1},{ND=32},{D1=12},{D2=68},{D3=40},{L1=15},{COUPLE=6.70},{POIDS=0.0926},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-325-10...
A1-325-10-1
10
8
24
15
15
0.60
0.0080
Michaud Chailly A1-325-12...
A1-325-12-1
12
8
28
20
15
0.83
0.0139
Michaud Chailly A1-325-14...
A1-325-14-1
14
8
32
20
15
1.08
0.0180
Michaud Chailly A1-325-15...
A1-325-15-1
15
12
34
20
15
1.24
0.0170
Michaud Chailly A1-325-16...
A1-325-16-1
16
12
36
25
15
1.38
0.0232
Michaud Chailly A1-325-18...
A1-325-18-1
18
12
40
30
15
1.65
0.0320
Michaud Chailly A1-325-20...
A1-325-20-1
20
12
44
30
15
2.15
0.0373
Michaud Chailly A1-325-24...
A1-325-24-1
24
12
52
30
15
3.40
0.0500
Michaud Chailly A1-325-25...
A1-325-25-1
25
12
54
30
15
3.70
0.0536
Michaud Chailly A1-325-28...
A1-325-28-1
28
12
60
30
15
4.85
0.0644
Michaud Chailly A1-325-30...
A1-325-30-1
30
12
64
30
15
5.75
0.0727
Michaud Chailly A1-325-32...
A1-325-32-1
32
12
68
40
15
6.70
0.0926
Michaud Chailly A1-325-35...
A1-325-35-1
35
12
74
45
15
7.80
0.1140
Michaud Chailly A1-325-36...
A1-325-36-1
36
12
76
45
15
9.15
0.1180
Michaud Chailly A1-325-40...
A1-325-40-1
40
12
84
50
15
11.50
0.1490
Michaud Chailly A1-325-45...
A1-325-45-1
45
12
94
50
15
14.10
0.1770
Michaud Chailly A1-325-50...
A1-325-50-1
50
12
104
60
15
15.80
0.2310
Michaud Chailly A1-325-56...
A1-325-56-1
56
12
116
60
15
17.70
0.2720
Michaud Chailly A1-325-60...
A1-325-60-1
60
12
124
60
15
19.20
0.3070
Michaud Chailly A1-325-70...
A1-325-70-1
70
15
144
70
15
22.60
0.4390
Michaud Chailly A1-325-72...
A1-325-72-1
72
15
148
70
15
23.30
0.4590
Michaud Chailly A1-325-75...
A1-325-75-1
75
20
154
70
20
24.20
0.4820
Michaud Chailly A1-325-80...
A1-325-80-1
80
20
164
70
20
25.90
0.5360
Michaud Chailly A1-325-90...
A1-325-90-1
90
20
184
70
20
28.90
0.6540
Michaud Chailly A1-325-10...
A1-325-100-1
100
20
204
80
20
32.10
0.8190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表