Modèle A1-334 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 2,5 - Largeur denture 17 ou 19mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite POM C
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pom_c/a1_334.prj},{NB=michaud_chailly_A1-334-28-1},{ARTNR=28702800},{PDF=PDF Katalogseite},{WST=Polyketon},{M=2.50},{Z=28},{B1=17.0},{DA=75.00},{D=70.00},{L=30.000},{E=56.000},{C=7.000},{NDD=24},{BB=12},{MD=892.00},{GEW=52.100},{REF=A1-334-28-1},{ND=28},{B=17},{D1=12},{D2=75.0},{D3=24},{D4=56},{L1=30},{L2=7},{COUPLE=850},{POIDS=58.0},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-334-10...
A1-334-10-1
10
17
10
30.0
18
-
30
-
104
14.1
Michaud Chailly A1-334-12...
A1-334-12-1
12
17
10
35.0
20
-
30
-
145
19.2
Michaud Chailly A1-334-13...
A1-334-13-1
13
17
10
37.5
20
-
30
-
169
22.2
Michaud Chailly A1-334-14...
A1-334-14-1
14
17
10
40.0
20
-
30
-
191
25.3
Michaud Chailly A1-334-15...
A1-334-15-1
15
17
10
42.5
20
27
30
7
216
20.7
Michaud Chailly A1-334-16...
A1-334-16-1
16
17
10
45.0
20
27
30
7
242
24.3
Michaud Chailly A1-334-17...
A1-334-17-1
17
17
10
47.5
20
27
30
7
249
28.2
Michaud Chailly A1-334-18...
A1-334-18-1
18
17
10
50.0
20
34
30
7
288
27.5
Michaud Chailly A1-334-19...
A1-334-19-1
19
17
10
52.5
20
34
30
7
331
31.9
Michaud Chailly A1-334-20...
A1-334-20-1
20
17
10
55.0
20
34
30
7
376
36.4
Michaud Chailly A1-334-21...
A1-334-21-1
21
17
12
57.5
24
41
30
7
422
34.0
Michaud Chailly A1-334-22...
A1-334-22-1
22
17
12
60.0
24
41
30
7
474
39.0
Michaud Chailly A1-334-23...
A1-334-23-1
23
17
12
62.5
24
41
30
7
528
44.3
Michaud Chailly A1-334-24...
A1-334-24-1
24
17
12
65.0
24
49
30
7
586
41.8
Michaud Chailly A1-334-25...
A1-334-25-1
25
17
12
67.5
24
49
30
7
645
47.6
Michaud Chailly A1-334-26...
A1-334-26-1
26
17
12
70.0
24
49
30
7
710
53.5
Michaud Chailly A1-334-27...
A1-334-27-1
27
17
12
72.5
24
56
30
7
777
51.6
Michaud Chailly A1-334-28...
A1-334-28-1
28
17
12
75.0
24
56
30
7
850
58.0
Michaud Chailly A1-334-30...
A1-334-30-1
30
17
12
80.0
24
56
30
7
1000
71.6
Michaud Chailly A1-334-32...
A1-334-32-1
32
17
14
85.0
30
68
30
7
1170
68.0
Michaud Chailly A1-334-35...
A1-334-35-1
35
17
14
92.5
30
68
30
7
1450
91.5
Michaud Chailly A1-334-36...
A1-334-36-1
36
17
14
95.0
30
72
30
7
1550
93.6
Michaud Chailly A1-334-38...
A1-334-38-1
38
17
14
100.0
30
72
30
7
1760
111.0
Michaud Chailly A1-334-40...
A1-334-40-1
40
17
14
105.0
30
84
30
7
1990
109.0
Michaud Chailly A1-334-42...
A1-334-42-1
42
17
16
110.0
30
84
30
7
225
126.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表