Modèle A1-379 - Roue cylindrique droite en acier - Module 6,0 - Largeur denture 60mm- Avec moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_379_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-379-20-1},{ARTNR=23611020},{WST=C 45},{M=6.0},{Z=20},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=60.000},{DA=132.00},{D=120.00},{NL=20},{NDD=90},{B=20},{MD=277.0},{GEW=5.400},{REF=A1-379-20-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=20},{D1=20},{D2=132},{D3=90},{L1=20},{COUPLE=277},{POIDS=5.43},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-379-12...
A1-379-12-1
Avec moyeu
12
20
84
54
20
110
1.82
Michaud Chailly A1-379-13...
A1-379-13-1
Avec moyeu
13
20
90
60
20
129
2.20
Michaud Chailly A1-379-14...
A1-379-14-1
Avec moyeu
14
20
96
65
20
147
2.88
Michaud Chailly A1-379-15...
A1-379-15-1
Avec moyeu
15
20
102
70
20
161
3.01
Michaud Chailly A1-379-16...
A1-379-16-1
Avec moyeu
16
20
108
75
20
167
3.46
Michaud Chailly A1-379-17...
A1-379-17-1
Avec moyeu
17
20
114
75
20
172
4.26
Michaud Chailly A1-379-18...
A1-379-18-1
Avec moyeu
18
20
120
80
20
201
4.33
Michaud Chailly A1-379-20...
A1-379-20-1
Avec moyeu
20
20
132
90
20
277
5.43
Michaud Chailly A1-379-21...
A1-379-21-1
Avec moyeu
21
25
138
90
20
317
6.44
Michaud Chailly A1-379-22...
A1-379-22-1
Avec moyeu
22
25
144
100
20
358
7.23
Michaud Chailly A1-379-24...
A1-379-24-1
Avec moyeu
24
25
156
110
20
450
7.88
Michaud Chailly A1-379-25...
A1-379-25-1
Avec moyeu
25
25
162
110
20
500
8.42
Michaud Chailly A1-379-30...
A1-379-30-1
Avec moyeu
30
25
192
120
20
808
13.20
Michaud Chailly A1-379-36...
A1-379-36-1
Avec moyeu
36
25
228
130
20
1284
18.68
Michaud Chailly A1-379-50...
A1-379-50-1
Avec moyeu
50
30
312
140
20
2924
34.59
Michaud Chailly A1-379-60...
A1-379-60-1
Avec moyeu
60
40
372
150
20
3842
48.97
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表