Modèle A1-575 - Crémaillère en POM H - Module 0,5 à 3,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Crémaillères plastique
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/cremaillere_plastique/a1_575.prj},{NB=michaud_chailly_A1-575-20-16-500},{ARTNR=29660300},{WST=Delrin},{M=2.000},{PDF=PDF Katalogseite},{HA=16.000},{HO=14.000},{L=500.000},{GEW=285.000},{Z=79.000},{REF=A1-575-20-16-500},{MODULE=2.00},{B=16},{L1=500},{H1=16},{POIDS=0.157},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MODULE
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-575-05...
A1-575-05-4-250
0.50
4
250
6
0.008
Michaud Chailly A1-575-07...
A1-575-07-5-250
0.70
5
250
7
0.011
Michaud Chailly A1-575-10...
A1-575-10-10-250
1.00
10
250
10
0.032
Michaud Chailly A1-575-10...
A1-575-10-10-500
1.00
10
500
10
0.063
Michaud Chailly A1-575-10...
A1-575-10-15-250
1.00
15
250
15
0.075
Michaud Chailly A1-575-10...
A1-575-10-15-500
1.00
15
500
15
0.149
Michaud Chailly A1-575-10...
A1-575-10-15-1000
1.00
15
1000
15
0.300
Michaud Chailly A1-575-12...
A1-575-12-10-250
1.25
10
250
10
0.031
Michaud Chailly A1-575-12...
A1-575-12-10-500
1.25
10
500
10
0.061
Michaud Chailly A1-575-15...
A1-575-15-15-250
1.50
15
250
15
0.072
Michaud Chailly A1-575-15...
A1-575-15-15-500
1.50
15
500
15
0.140
Michaud Chailly A1-575-15...
A1-575-15-15-1000
1.50
15
1000
15
0.285
Michaud Chailly A1-575-15...
A1-575-15-17-250
1.50
17
250
17
0.092
Michaud Chailly A1-575-15...
A1-575-15-17-500
1.50
17
500
17
0.186
Michaud Chailly A1-575-15...
A1-575-15-17-1000
1.50
17
1000
17
0.400
Michaud Chailly A1-575-20...
A1-575-20-16-500
2.00
16
500
16
0.157
Michaud Chailly A1-575-20...
A1-575-20-16-1000
2.00
16
1000
16
0.312
Michaud Chailly A1-575-20...
A1-575-20-16-1500
2.00
16
1500
16
0.466
Michaud Chailly A1-575-20...
A1-575-20-20-250
2.00
20
250
20
0.127
Michaud Chailly A1-575-20...
A1-575-20-20-500
2.00
20
500
20
0.254
Michaud Chailly A1-575-20...
A1-575-20-20-1000
2.00
20
1000
20
0.500
Michaud Chailly A1-575-25...
A1-575-25-20-500
2.50
20
500
20
0.243
Michaud Chailly A1-575-25...
A1-575-25-20-1000
2.50
20
1000
20
0.489
Michaud Chailly A1-575-25...
A1-575-25-20-1500
2.50
20
1500
20
0.735
Michaud Chailly A1-575-25...
A1-575-25-25-250
2.50
25
250
25
0.198
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表