피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle a9-14M40 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 14mm pour courroie largeur 40 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/a9_14m40.prj},{NB=michaud_chailly_A9-48-14M40},{REF=A9-48-14M40},{MATIERE=Fonte},{SCHEMA=6WF},{DENTS=48},{D1=24},{D2=226},{D3=213.90},{DE=211.11},{D4=135},{D5=170},{L1=54},{L2=69},{POIDS=11.98},{INFOS=INFOTEXTE},{N=412},{VERSION=1},{DESCRIPTION=48 14M 40},{CNSORDERNO=43040048},{TYPE=3F},{MAT=GG},{I=190.0},{VER=40},{PPATH=a9_5m_8m_14m/a9_14m/a9_14m_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Df
[mm]
D3
dp
[mm]
DE
de
[mm]
D4
Dm
[mm]
D5
Di
[mm]
L1
F
[mm]
L2
L
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-28-14M...
A9-28-14M40
Acier
6F
28
24
127
124.78
122.12
100
0
54
69
4.80
Michaud Chailly A9-30-14M...
A9-30-14M40
Acier
6F
30
24
138
133.69
130.99
100
0
54
69
5.60
Michaud Chailly A9-32-14M...
A9-32-14M40
Acier
6F
32
24
154
142.60
139.88
100
0
54
69
6.20
Michaud Chailly A9-34-14M...
A9-34-14M40
Acier
6F
34
24
160
151.52
148.79
100
0
54
69
6.90
Michaud Chailly A9-36-14M...
A9-36-14M40
Acier
6F
36
24
168
160.43
157.68
100
0
54
69
7.70
Michaud Chailly A9-38-14M...
A9-38-14M40
Acier
6F
38
24
183
169.34
166.60
120
0
54
69
8.90
Michaud Chailly A9-40-14M...
A9-40-14M40
Acier
6F
40
24
188
178.25
175.49
120
0
54
69
9.80
Michaud Chailly A9-44-14M...
A9-44-14M40
Acier
6F
44
24
211
196.08
193.28
120
0
54
69
12.00
Michaud Chailly A9-48-14M...
A9-48-14M40
Fonte
6WF
48
24
226
213.90
211.11
135
170
54
69
11.98
Michaud Chailly A9-56-14M...
A9-56-14M40
Fonte
6WF
56
28
256
249.55
246.76
135
207
54
69
14.01
Michaud Chailly A9-64-14M...
A9-64-14M40
Fonte
6WF
64
28
296
285.21
282.41
135
240
54
69
16.65
Michaud Chailly A9-72-14M...
A9-72-14M40
Fonte
6A
72
28
0
320.86
318.06
135
278
54
69
15.52
Michaud Chailly A9-80-14M...
A9-80-14M40
Fonte
6A
80
28
0
356.51
353.71
135
314
54
69
17.23
Michaud Chailly A9-90-14M...
A9-90-14M40
Fonte
6A
90
28
0
401.07
398.28
135
358
54
69
19.40
Michaud Chailly A9-112-14...
A9-112-14M40
Fonte
6A
112
28
0
499.11
496.32
135
456
54
69
24.14
Michaud Chailly A9-144-14...
A9-144-14M40
Fonte
6A
144
28
0
641.71
638.92
135
600
54
69
0.00
Michaud Chailly A9-168-14...
A9-168-14M40
Fonte
6A
168
28
0
748.86
745.87
135
706
54
69
0.00
Michaud Chailly A9-192-14...
A9-192-14M40
Fonte
6A
192
28
0
855.62
852.82
135
813
54
69
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성