Modèle C2-25 - Coussinet autolubrifiant cylindrique - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Coussinets autolubrifiants bronze et alliage ferreux
cylindriques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/coussinets_autolubrifiants/cylindriques/c2_25.prj},{NB=michaud_chailly_C2-25-20-25-20},{REF=C2-25-20-25-20},{MAT=Bronze},{D1=20},{D2=25},{L1=20},{L1X=15,16,20,25,30,32},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c2_25.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
Michaud Chailly C2-25-2-5...
C2-25-2-5-2
Bronze
2
5
2
Michaud Chailly C2-25-2-5...
C2-25-2-5-3
Bronze
2
5
3
Michaud Chailly C2-25-3-6...
C2-25-3-6-4
Bronze
3
6
4
Michaud Chailly C2-25-3-6...
C2-25-3-6-6
Bronze
3
6
6
Michaud Chailly C2-25-3-6...
C2-25-3-6-10
Bronze
3
6
10
Michaud Chailly C2-25-4-7...
C2-25-4-7-4
Bronze
4
7
4
Michaud Chailly C2-25-4-7...
C2-25-4-7-8
Bronze
4
7
8
Michaud Chailly C2-25-4-7...
C2-25-4-7-12
Bronze
4
7
12
Michaud Chailly C2-25-4-8...
C2-25-4-8-4
Bronze
4
8
4
Michaud Chailly C2-25-4-8...
C2-25-4-8-8
Bronze
4
8
8
Michaud Chailly C2-25-4-8...
C2-25-4-8-12
Bronze
4
8
12
Michaud Chailly C2-25-5-8...
C2-25-5-8-5
Bronze
5
8
5
Michaud Chailly C2-25-5-8...
C2-25-5-8-8
Bronze
5
8
8
Michaud Chailly C2-25-5-8...
C2-25-5-8-10
Bronze
5
8
10
Michaud Chailly C2-25-5-8...
C2-25-5-8-12
Bronze
5
8
12
Michaud Chailly C2-25-5-8...
C2-25-5-8-16
Bronze
5
8
16
Michaud Chailly C2-25-5-9...
C2-25-5-9-4
Bronze
5
9
4
Michaud Chailly C2-25-5-9...
C2-25-5-9-5
Bronze
5
9
5
Michaud Chailly C2-25-5-9...
C2-25-5-9-8
Bronze
5
9
8
Michaud Chailly C2-25-6-9...
C2-25-6-9-6
Bronze
6
9
6
Michaud Chailly C2-25-6-9...
C2-25-6-9-10
Bronze
6
9
10
Michaud Chailly C2-25-6-9...
C2-25-6-9-12
Bronze
6
9
12
Michaud Chailly C2-25-6-9...
C2-25-6-9-16
Bronze
6
9
16
Michaud Chailly C2-25-6-1...
C2-25-6-10-6
Bronze
6
10
6
Michaud Chailly C2-25-6-1...
C2-25-6-10-10
Bronze
6
10
10
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle C2-251 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C2-15 - Coussinet autolubrifiant cylindrique - Alliage ferreux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle C3-151 - Coussinet lisse cylindrique - Revêtement PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-63 - Ecrou hexagonal bas
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
Modèle 5714 - Bride plate à souder ISO - Type 01A - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
17.05.2021
Modèle R8-110 - Butée à billes à simple effet - Série 51000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle 5642 - Té ISO réduit sans manchette (roulé soudé) - Epaisseur 2mm- I...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
19.11.2020
Modèle 31-530 - Vis épaulée six pans creux - Acier - Tolérance F9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.07.2021
MET - Coussinet cylindrique METAFRAM® - Bronze fritté auto-lubrifiant
HPC
17.02.2022
Modèle C4-15 - Coussinet lisse polyamide à collerette pour paliers lisses
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
07534 - Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
Modèle C3-171 - Rondelle de butée - Revêtement PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表