Modèle F5-TS - Tampon profile TS à amortissement axial souple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_ts.prj},{NB=michaud_chailly_F5-TS-40-19},{ARTNR=69114000},{TYP=40-19},{PDF=PDF Katalogseite},{W3=35.000},{MHUB=19.000},{D=36.500},{L11=6.000},{M=6.000},{D11=51.000},{D22=34.000},{GEW=30.000},{REF=F5-TS-40-19},{TYPE=40-19},{L1=19},{L2=37.5},{L3=6},{D1=M6},{D2=36.5},{D3=34},{D4=51},{CS=10},{E=35},{POIDS=30},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
L1
maxi
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
CS
Couple de serrage
[Nm]
E
Absorption d'énergie
[Nm]
POIDS
[g]
Michaud Chailly F5-TS-14-...
F5-TS-14-7
14-7
7
15.0
4
M4
14.0
13
19
4
2
3
Michaud Chailly F5-TS-18-...
F5-TS-18-9
18-9
9
18.5
5
M5
17.0
16
24
6
4
4
Michaud Chailly F5-TS-20-...
F5-TS-20-10
20-10
10
21.0
6
M6
19.5
19
27
10
6
5
Michaud Chailly F5-TS-26-...
F5-TS-26-15
26-15
15
28.0
6
M6
26.0
25
37
10
15
10
Michaud Chailly F5-TS-32-...
F5-TS-32-16
32-16
16
33.0
6
M6
31.0
30
44
10
25
15
Michaud Chailly F5-TS-35-...
F5-TS-35-19
35-19
19
36.5
6
M6
33.5
33
48
10
30
25
Michaud Chailly F5-TS-40-...
F5-TS-40-19
40-19
19
37.5
6
M6
36.5
34
51
10
35
30
Michaud Chailly F5-TS-41-...
F5-TS-41-21
41-21
21
41.5
12
M12
39.5
38
55
85
45
40
Michaud Chailly F5-TS-44-...
F5-TS-44-23
44-23
23
44.5
12
M12
42.0
40
60
85
65
45
Michaud Chailly F5-TS-48-...
F5-TS-48-25
48-25
25
49.0
12
M12
48.0
44
64
85
80
60
Michaud Chailly F5-TS-51-...
F5-TS-51-27
51-27
27
52.0
12
M12
51.0
47
69
85
90
70
Michaud Chailly F5-TS-54-...
F5-TS-54-29
54-29
29
55.0
12
M12
54.0
50
73
85
115
80
Michaud Chailly F5-TS-58-...
F5-TS-58-30
58-30
30
59.0
12
M12
58.0
53
78
85
135
100
Michaud Chailly F5-TS-61-...
F5-TS-61-32
61-32
32
62.0
16
M16
61.0
56
83
85
160
120
Michaud Chailly F5-TS-64-...
F5-TS-64-34
64-63
34
66.0
16
M16
64.0
60
87
85
195
145
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성