Modèle H38-RD-CY-E-VE - Régleur de débit cylindrique à l'échappement et vis extérieure
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Raccords et accessoires
Régleur de débit
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/regleur_de_debit/h38_rd_cy_e_ve.prj},{NB=michaud_chailly_H38-RD-8-1/4-CY-E-VE},{REF=H38-RD-8-1/4-CY-E-VE},{D1=8},{D2=1/4\"},{D3=10.5},{D4=12},{L1=28},{L2=5.5},{H1=18.5},{H2MIN=41.5},{H2MAX=48},{S1=14},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{REF1=7060 08 13},{C1=13.160},{C2=11.450},{L=53.530},{L11=24.100},{L22=26.800},{A=1.600},{A1=1.100},{A2=11.500},{D11=13.000},{D22=9.200},{D33=13.500},{D44=4.900},{R=0.320},{R1=2.500},{A3=3.140},{A4=4.300},{A5=4.500},{A6=2.000},{A7=8.280},{A8=13.680},{A9=8.090},{D5=17.000},{DJ=13.160},{EJ=5.440},{D6=7.000},{S=19.000},{X=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2MIN
[mm]
H2MAX
[mm]
S1
[mm]
Michaud Chailly H38-RD-4-...
H38-RD-4-1/8-CY-E-VE
4
1/8"
9
10
22
5
16
38
44
10
Michaud Chailly H38-RD-6-...
H38-RD-6-1/8-CY-E-VE
6
1/8"
9
10
22
5
16
38
44
10
Michaud Chailly H38-RD-6-...
H38-RD-6-1/4-CY-E-VE
6
1/4"
9
10
22
5.5
15
36.5
42.5
10
Michaud Chailly H38-RD-8-...
H38-RD-8-1/8-CY-E-VE
8
1/8"
10.5
12
28
4.5
18
41.5
48
14
Michaud Chailly H38-RD-8-...
H38-RD-8-1/4-CY-E-VE
8
1/4"
10.5
12
28
5.5
18.5
41.5
48
14
Michaud Chailly H38-RD-8-...
H38-RD-8-3/8-CY-E-VE
8
3/8"
11
12
28
5.5
17
41.5
53.5
14
Michaud Chailly H38-RD-10...
H38-RD-10-1/4-CY-E-VE
10
1/4"
12.5
17
31.5
5.5
20
45.5
54
17
Michaud Chailly H38-RD-10...
H38-RD-10-3/8-CY-E-VE
10
3/8"
12.5
17
31.5
5.5
20
45.5
54
17
Michaud Chailly H38-RD-12...
H38-RD-12-3/8-CY-E-VE
12
3/8"
12.5
17
35
5.5
20
45.5
54
17
Michaud Chailly H38-RD-12...
H38-RD-12-1/2-CY-E-VE
12
1/2"
13
17
35
7
20
45.5
54
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성